FCJAT,FCJATS,FCJBT,FCJCT - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型-双面固定法兰型-四平面气缸连接组件
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/fcjcf-2033-1_asmtab.prj},{NB=FCJATS18},{CODE=FCJATS},{TYPE=zu biao},{FMAT=SUS440C},{FHRD=45~55HRC},{SUR=-},{QMAT=SUS440C},{QHRD=ju bu 45~50HRC},{M=18},{A=90},{D1=46},{D2=35},{TT=12},{F=24},{PCD=68},{M1=M10},{M2=10},{E=54},{G=68},{MPIC=18×1.5},{M3=18},{PICTH=1.50},{LL=27},{L=45},{D=32},{H=43},{T=12},{W=27},{L1=15},{SR=100},{L2=32.00},{U=1.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221493.html},{PPATH=fcjat-2033-1/fcjcf-2033-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FMAT
材质
ⁿ/ₐ
FHRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
QMAT
材质
ⁿ/ₐ
QHRD
硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MPIC
M×螺距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
FCJAT8
FCJAT
组件标准级
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
8
51
24
17
8
16
37
M6
30
37
8×1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FCJAT10
FCJAT
组件标准级
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
10
54
28
21
8
16
40
M6
32
40
10×1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FCJAT14
FCJAT
组件标准级
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
14
70
36
27
10
20
52
M8
42
52
14×1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FCJAT18
FCJAT
组件标准级
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
18
90
46
35
12
24
68
M10
54
68
18×1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FCJAT22
FCJAT
组件标准级
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
22
106
56
44
15
30
80
M12
66
80
22×1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FCJATS8
FCJATS
组件标准级
SUS440C
45~55HRC
-
SUS440C
局部45~50HRC表面高频淬火
8
51
24
17
8
16
37
M6
30
37
8×1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FCJATS10
FCJATS
组件标准级
SUS440C
45~55HRC
-
SUS440C
局部45~50HRC表面高频淬火
10
54
28
21
8
16
40
M6
32
40
10×1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FCJATS14
FCJATS
组件标准级
SUS440C
45~55HRC
-
SUS440C
局部45~50HRC表面高频淬火
14
70
36
27
10
20
52
M8
42
52
14×1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FCJATS18
FCJATS
组件标准级
SUS440C
45~55HRC
-
SUS440C
局部45~50HRC表面高频淬火
18
90
46
35
12
24
68
M10
54
68
18×1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FCJBT8
FCJBT
组件分离性
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
8
51
24
17
8
16
37
M6
30
37
8×1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FCJBT10
FCJBT
组件分离性
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
10
54
28
21
8
16
40
M6
32
40
10×1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FCJBT14
FCJBT
组件分离性
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
14
70
36
27
10
20
52
M8
42
52
14×1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FCJBT18
FCJBT
组件分离性
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
18
90
46
35
12
24
68
M10
54
68
18×1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FCJBT22
FCJBT
组件分离性
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
22
106
56
44
15
30
80
M12
66
80
22×1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FCJCT8
FCJCT
组件两平面
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
8
51
24
17
8
16
37
M6
30
37
8×1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FCJCT10
FCJCT
组件两平面
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
10
54
28
21
8
16
40
M6
32
40
10×1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FCJCT14
FCJCT
组件两平面
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
14
70
36
27
10
20
52
M8
42
52
14×1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FCJCT18
FCJCT
组件两平面
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
18
90
46
35
12
24
68
M10
54
68
18×1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FCJCT22
FCJCT
组件两平面
S45C
45~55HRC
发黑
S45C
局部45~50HRC表面高频淬火
22
106
56
44
15
30
80
M12
66
80
22×1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表