FBSA,FBSB,FBSSW,FBSS,FBSF,FBNH - O型圈·S系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1701.prj},{NB=FBSSW50},{CODE=FBSSW},{MAT=guijiao},{YINDU=50±5},{YANSE=1,1,0.9,0},{KE=-50~200°C},{USE=naire},{SPECIALTY=naire naihan},{NO=50},{JIS1=S50},{W=2.0},{WTOL=±0.1},{DO=49.5},{AB=±0.25},{WS=±0.75},{FH=±0.50},{D1=50.0},{DTOL=0/-0.05},{D=53.0},{D1TOL2=+0.05/0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
KE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
SPECIALTY
特长
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
JIS1
JIS 公称编号
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
WTOL
W 公差
ⁿ/ₐ
DO
do 内径
ⁿ/ₐ
AB
FBSA.FBSB 公差
ⁿ/ₐ
WS
FBSSW.FBSS公差
ⁿ/ₐ
FH
FBSF.FBNH公差
ⁿ/ₐ
D1
d(mm)
ⁿ/ₐ
DTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
D(mm)
ⁿ/ₐ
D1TOL2
D 公差
ⁿ/ₐ
FBSA3
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
3
S3
1.5
±0.1
2.5
±0.15
±0.45
±0.30
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
FBSA4
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
4
S4
1.5
±0.1
3.5
±0.15
±0.45
±0.30
4.0
0/-0.05
6.0
+0.05/0
FBSA5
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
5
S5
1.5
±0.1
4.5
±0.15
±0.45
±0.30
5.0
0/-0.05
7.0
+0.05/0
FBSA6
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
6
S6
1.5
±0.1
5.5
±0.15
±0.45
±0.30
6.0
0/-0.05
8.0
+0.05/0
FBSA7
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
7
S7
1.5
±0.1
6.5
±0.15
±0.45
±0.30
7.0
0/-0.05
9.0
+0.05/0
FBSA8
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
8
S8
1.5
±0.1
7.5
±0.15
±0.45
±0.30
8.0
0/-0.05
10.0
+0.05/0
FBSA9
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
9
S9
1.5
±0.1
8.5
±0.15
±0.45
±0.30
9.0
0/-0.05
11.0
+0.05/0
FBSA10
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
10
S10
1.5
±0.1
9.5
±0.15
±0.45
±0.30
10.0
0/-0.05
12.0
+0.05/0
FBSA11.2
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
11.2
S11.2
1.5
±0.1
10.7
±0.15
±0.45
±0.30
11.2
0/-0.05
13.2
+0.05/0
FBSA12
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
12
S12
1.5
±0.1
11.5
±0.15
±0.45
±0.30
12.0
0/-0.05
14.0
+0.05/0
FBSA12.5
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
12.5
S12.5
1.5
±0.1
12.0
±0.15
±0.45
±0.30
12.5
0/-0.05
14.5
+0.05/0
FBSA14
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
14
S14
1.5
±0.1
13.5
±0.15
±0.45
±0.30
14.0
0/-0.05
16.0
+0.05/0
FBSA15
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
15
S15
1.5
±0.1
14.5
±0.15
±0.45
±0.30
15.0
0/-0.05
17.0
+0.05/0
FBSA16
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
16
S16
1.5
±0.1
15.5
±0.15
±0.45
±0.30
16.0
0/-0.05
18.0
+0.05/0
FBSA18
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
18
18
1.5
±0.1
17.5
±0.15
±0.45
±0.30
18.0
0/-0.05
20.0
+0.05/0
FBSA20
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
20
S20
1.5
±0.1
19.5
±0.15
±0.45
±0.30
20.0
0/-0.05
22.0
+0.05/0
FBSA22
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
22
S22
1.5
±0.1
21.5
±0.15
±0.45
±0.30
22.0
0/-0.05
24.0
+0.05/0
FBSA22.4
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
22.4
S22.4
2.0
±0.1
21.9
±0.15
±0.45
±0.30
22.4
0/-0.05
25.4
+0.05/0
FBSA24
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
24
S24
2.0
±0.1
23.5
±0.15
±0.45
±0.30
24.0
0/-0.05
27.0
+0.05/0
FBSA25
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
25
S25
2.0
±0.1
24.5
±0.15
±0.45
±0.30
25.0
0/-0.05
28.0
+0.05/0
FBSA26
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
26
S26
2.0
±0.1
25.5
±0.15
±0.45
±0.30
26.0
0/-0.05
29.0
+0.05/0
FBSA28
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
28
S28
2.0
±0.1
27.5
±0.15
±0.45
±0.30
28.0
0/-0.05
31.0
+0.05/0
FBSA29
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
29
S29
2.0
±0.1
28.5
±0.15
±0.45
±0.30
29.0
0/-0.05
32.0
+0.05/0
FBSA30
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
30
S30
2.0
±0.1
29.5
±0.15
±0.45
±0.30
30.0
0/-0.05
33.0
+0.05/0
FBSA31.5
FBSA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
31.5
S31.5
2.0
±0.1
31.0
±0.15
±0.45
±0.30
31.5
0/-0.05
34.5
+0.05/0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表