您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBNB,FBNW,FBNS,FBPF,FBFH,FBNG - O型圈·P系列/保护垫圈
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1700.prj},{NB=FBNS80},{CODE=FBNS},{MAT=guijiao},{YINDU=70±5},{YANSE=0.502,0,0,0},{KE=-50~200°C},{JIS=4zhoC},{USE=naire},{SPECIALTY=naire naihan},{NO=80},{JIS1=P80},{W=5.7},{WTOL=±0.13},{DO=79.6},{B=±0.69},{SWG=±1.03},{FH=±1.82},{D1=80.0},{DTOL=0/-0.1},{D=90.0},{D1TOL2=+0.1/0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
KE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
JIS
JIS符号
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
SPECIALTY
特长
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
JIS1
JIS公称编号
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
WTOL
W 公差
ⁿ/ₐ
DO
do 内径
ⁿ/ₐ
B
FBNB公差
ⁿ/ₐ
SWG
FBNS.FBNWNPEG公差
ⁿ/ₐ
FH
FBPF.FBFH公差l
ⁿ/ₐ
D1
d(mm)
ⁿ/ₐ
DTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D(mm)
ⁿ/ₐ
D1TOL2
D公差
ⁿ/ₐ
FBNB3
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
3
P3
1.9
±0.08
2.8
±0.14
±0.21
±0.16
3.0
0/-0.05
6.0
+0.05/0
FBNB4
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
4
P4
1.9
±0.08
3.8
±0.14
±0.21
±0.16
4.0
0/-0.05
7.0
+0.05/0
FBNB5
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
5
P5
1.9
±0.08
4.8
±0.15
±0.22
±0.18
5.0
0/-0.05
8.0
+0.05/0
FBNB6
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
6
P6
1.9
±0.08
5.8
±0.15
±0.22
±0.18
6.0
0/-0.05
9.0
+0.05/0
FBNB7
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
7
P7
1.9
±0.08
6.8
±0.16
±0.24
±0.19
7.0
0/-0.05
10.0
+0.05/0
FBNB8
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
8
P8
1.9
±0.08
7.8
±0.16
±0.24
±0.19
8.0
0/-0.05
11.0
+0.05/0
FBNB9
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
9
P9
1.9
±0.08
8.8
±0.17
±0.25
±0.20
9.0
0/-0.05
12.0
+0.05/0
FBNB10
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
10
P10
1.9
±0.08
9.8
±0.17
±0.25
±0.20
10.0
0/-0.05
13.0
+0.05/0
FBNB10A
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
10A
P10A
2.4
±0.09
9.8
±0.17
±0.25
±0.20
10.0
0/-0.06
14.0
+0.06/0
FBNB11
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
11
P11
2.4
±0.09
10.8
±0.18
±0.27
±0.21
11.0
0/-0.06
15.0
+0.06/0
FBNB11.2
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
11.2
P11.2
2.4
±0.09
11.0
±0.18
±0.27
±0.21
11.2
0/-0.06
15.2
+0.06/0
FBNB12
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
12
P12
2.4
±0.09
11.8
±0.19
±0.28
±0.22
12.0
0/-0.06
16.0
+0.06/0
FBNB12.5
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
12.5
P12.5
2.4
±0.09
12.3
±0.19
±0.28
±0.22
12.5
0/-0.06
16.5
+0.06/0
FBNB14
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
14
P14
2.4
±0.09
13.8
±0.19
±0.28
±0.22
14.0
0/-0.06
18.0
+0.06/0
FBNB15
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
15
P15
2.4
±0.09
14.8
±0.20
±0.30
±0.24
15.0
0/-0.06
19.0
+0.06/0
FBNB16
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
16
P16
2.4
±0.09
15.8
±0.20
±0.30
±0.24
16.0
0/-0.06
20.0
+0.06/0
FBNB18
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
18
P18
2.4
±0.09
17.8
±0.21
±0.31
±0.25
18.0
0/-0.06
22.0
+0.06/0
FBNB20
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
20
P20
2.4
±0.09
19.8
±0.22
±0.33
±0.26
20.0
0/-0.06
24.0
+0.06/0
FBNB21
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
21
P21
2.4
±0.09
20.8
±0.23
±0.34
±0.27
21.0
0/-0.06
25.0
+0.06/0
FBNB22
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
22
P22
2.4
±0.09
21.8
±0.24
±0.36
±0.28
22.0
0/-0.06
26.0
+0.06/0
FBNB22A
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
22A
P22A
3.5
±0.1
21.7
±0.24
±0.36
±0.28
22.0
0/-0.08
28.0
+0.08/0
FBNB22.4
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
22.4
P22.4
3.5
±0.1
22.1
±0.24
±0.36
±0.28
22.4
0/-0.08
28.4
+0.08/0
FBNB24
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
24
P24
3.5
±0.1
23.7
±0.24
±0.36
±0.28
24.0
0/-0.08
30.0
+0.08/0
FBNB25
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
25
P25
3.5
±0.1
24.7
±0.25
±0.37
±0.30
25.0
0/-0.08
31.0
+0.08/0
FBNB25.5
FBNB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
25.5
P25.5
3.5
±0.1
25.2
±0.25
±0.37
±0.30
25.5
0/-0.08
31.5
+0.08/0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表