FBGA,FAGB,FBGSW,FBGS,FBGF - O型圈·G系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1702.prj},{NB=FBGSW60},{CODE=FBGSW},{MAT=guijiao},{YINDU=50±5},{YANSE=1,1,0.9,0},{KE=-50~200°C},{JIS=-},{USE=naire},{SPECIALTY=naire naihan},{NO=60},{JIS1=G60},{W=3.1},{WTOL=±0.1},{DO=59.4},{AB=±0.53},{WS=±0.80},{F=±0.64},{D1=60.0},{DTOL=0/-0.10},{D=65.0},{D1TOL2=+0.10/0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
KE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
JIS
JIS符号
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
SPECIALTY
特长
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
JIS1
JIS 公称编号
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
WTOL
W 公差
ⁿ/ₐ
DO
do 内径
ⁿ/ₐ
AB
FBGA.FBGB 公差
ⁿ/ₐ
WS
FBGSW.FBGS公差
ⁿ/ₐ
F
FBGF公差
ⁿ/ₐ
D1
d(mm)
ⁿ/ₐ
DTOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
D(mm)
ⁿ/ₐ
D1TOL2
D 公差
ⁿ/ₐ
FBGA25
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
25
G25
3.1
±0.1
24.4
±0.25
±0.38
±0.30
25.0
0/-0.10
30.0
+0.10/0
FBGA30
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
30
G30
3.1
±0.1
29.4
±0.29
±0.44
±0.35
30.0
0/-0.10
35.0
+0.10/0
FBGA35
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
35
G35
3.1
±0.1
34.4
±0.33
±0.50
±0.40
35.0
0/-0.10
40.0
+0.10/0
FBGA40
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
40
G40
3.1
±0.1
39.4
±0.37
±0.56
±0.45
40.0
0/-0.10
45.0
+0.10/0
FBGA45
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
45
G45
3.1
±0.1
44.4
±0.41
±0.62
±0.50
45.0
0/-0.10
50.0
+0.10/0
FBGA50
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
50
G50
3.1
±0.1
49.4
±0.45
±0.68
±0.54
50.0
0/-0.10
55.0
+0.10/0
FBGA55
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
55
G55
3.1
±0.1
54.4
±0.49
±0.74
±0.59
55.0
0/-0.10
60.0
+0.10/0
FBGA60
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
60
G60
3.1
±0.1
59.4
±0.53
±0.80
±0.64
60.0
0/-0.10
65.0
+0.10/0
FBGA65
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
65
G65
3.1
±0.1
64.4
±0.57
±0.86
±0.69
65.0
0/-0.10
70.0
+0.10/0
FBGA70
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
70
G70
3.1
±0.1
69.4
±0.61
±0.92
±0.74
70.0
0/-0.10
75.0
+0.10/0
FBGA75
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
75
G75
3.1
±0.1
74.4
±0.65
±0.98
±0.78
75.0
0/-0.10
80.0
+0.10/0
FBGA80
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
80
G80
3.1
±0.1
79.4
±0.69
±1.04
±0.83
80.0
0/-0.10
85.0
+0.10/0
FBGA105
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
105
G105
3.1
±0.1
104.4
±0.87
-
±0.87
105.0
0/-0.10
110.0
+0.10/0
FBGA120
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
120
G120
3.1
±0.1
119.4
±0.98
-
±0.98
120.0
0/-0.10
125.0
+0.10/0
FBGA145
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
145
G145
3.1
±0.1
144.4
±1.16
-
±1.16
145.0
0/-0.10
150.0
+0.10/0
FBGA170
FBGA
丁腈橡胶
70±5
黑色
-30~100°C
1种A
耐矿物油用
是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳...
170
G170
5.7
±0.1
169.3
±1.33
-
±1.33
170.0
0/-0.10
180.0
+0.10/0
FBGB25
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
25
G25
3.1
±0.1
24.4
±0.25
±0.38
±0.30
25.0
0/-0.10
30.0
+0.10/0
FBGB30
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
30
G30
3.1
±0.1
29.4
±0.29
±0.44
±0.35
30.0
0/-0.10
35.0
+0.10/0
FBGB35
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
35
G35
3.1
±0.1
34.4
±0.33
±0.50
±0.40
35.0
0/-0.10
40.0
+0.10/0
FBGB40
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
40
G40
3.1
±0.1
39.4
±0.37
±0.56
±0.45
40.0
0/-0.10
45.0
+0.10/0
FBGB45
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
45
G45
3.1
±0.1
44.4
±0.41
±0.62
±0.50
45.0
0/-0.10
50.0
+0.10/0
FBGB50
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
50
G50
3.1
±0.1
49.4
±0.45
±0.68
±0.54
50.0
0/-0.10
55.0
+0.10/0
FBGB55
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
55
G55
3.1
±0.1
54.4
±0.49
±0.74
±0.59
55.0
0/-0.10
60.0
+0.10/0
FBGB60
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
60
G60
3.1
±0.1
59.4
±0.53
±0.80
±0.64
60.0
0/-0.10
65.0
+0.10/0
FBGB65
FBGB
丁腈橡胶
90±5
黑色
-25~100°C
1种B
耐热型
是具有几乎与1种A相同性质、但硬度高于1种A并且耐...
65
G65
3.1
±0.1
64.4
±0.57
±0.86
±0.69
65.0
0/-0.10
70.0
+0.10/0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NGA, NGB, NGSW, NGSK, NGF, NGFH, NGEM - 食品级清洁管用接头 -压力罐-O-环型
Misumi
29.05.2023
XTH01_21 - O型圈·G系列
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BA07 - O型圈-国标系列
HEFA
14.06.2024
NSA, NSB, NSSW, NSSK, NSF, NSFH, NSEM - O形圈 - S系列
Misumi
29.05.2023
FBCA,FBCB,FBCC,FBCD,FBCE - O型圈·大口径·内径指定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FBNA,FBNBR - O型圈·P系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
ORPP ORGG - O型环
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
FBNB,FBNW,FBNS,FBPF,FBFH,FBNG - O型圈·P系列/保护垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FBCF,FBCG - O型圈·国际系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
E-PACK-GRN, E-PACK-GRF - 经济型 O型圈 国标系列
Misumi
29.05.2023
O-Ring gasket-EPDM for unions black
Bänninger
31.01.2023
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表