您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAB01 56 - 固定环·紧定螺钉锁紧·标准型/厚壁型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fab01_56.prj},{NB=FAB21-D3-B6},{CODE=FAB21},{TYPE1=Fasten the set screw type},{TYPE=Standard Type},{MAT=A2017},{SUR=-},{TH=2 set screws Stainless steel},{D=3},{B=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
MXL
紧定螺钉MX长度
ⁿ/ₐ
FAB01-D3-B6
FAB01
紧定螺钉锁紧型
标准型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB02-D3-B6
FAB02
紧定螺钉锁紧型
标准型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB06-D3-B6
FAB06
紧定螺钉锁紧型
标准型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB21-D3-B6
FAB21
紧定螺钉锁紧型
标准型
A2017
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB22-D3-B6
FAB22
紧定螺钉锁紧型
标准型
A2017
本色阳极氧化
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB23-D3-B6
FAB23
紧定螺钉锁紧型
标准型
A2017
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB51-D5-B6
FAB51
紧定螺钉锁紧型
厚壁型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
FAB52-D5-B6
FAB52
紧定螺钉锁紧型
厚壁型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
FAB56-D5-B6
FAB56
紧定螺钉锁紧型
厚壁型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAC01_06 - 固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHB01 - 浮动接头-偏心型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KK40A_KK40AC - 单轴驱动器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAC41_76 - 固定环·紧定螺钉锁紧·双孔型/四孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAF01_06 - 固定环·开口·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBC01_02 - 蝶型螺钉,碳钢/方翼蝶型螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FBC01_72 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·短压环型/长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLC01_13 - 平键·普通型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAQ01_06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAJ01_56 - 固定环·开口·双孔锁紧型/双螺孔锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表