FAA176-180 - 带座轴承 T型高度选择型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa176-180.prj},{NB=FAA178-6002ZZ-h30},{CODE=FAA178},{BEARING=6002ZZ},{H=30},{D=15},{L1=54.0},{D1=6.5},{L=68},{L2=40},{T=15},{S=15},{DH=28},{DH7=32},{B=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEARING
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DH
[mm]
B
[mm]
FAA178-623ZZ-h15
623ZZ
3
26.0
4.5
36
10
5
7
4
FAA178-624ZZ-h15
624ZZ
4
28.0
4.5
38
10
5
9
5
FAA178-605ZZ-h15
605ZZ
5
30.0
4.5
40
10
5
10
5
FAA178-625ZZ-h20
625ZZ
5
34.0
4.5
46
10
10
12
5
FAA178-606ZZ-h20
606ZZ
6
35.0
5.5
47
12
10
13
6
FAA178-626ZZ-h20
626ZZ
6
37.0
5.5
49
12
10
15
6
FAA178-698ZZ-h20
698ZZ
8
37.0
5.5
49
11
10
16
6
FAA178-608ZZ-h20
608ZZ
8
41.0
5.5
53
12
10
18
7
FAA178-628ZZ-h20
628ZZ
8
44.0
5.5
56
15
10
20
8
FAA178-6800ZZ-h20
6800ZZ
10
38.0
5.5
50
10
10
16
5
FAA178-6900ZZ-h20
6900ZZ
10
41.0
5.5
53
12
10
19
6
FAA178-6000ZZ-h20
6000ZZ
10
46.0
5.5
58
15
10
22
8
FAA178-6200ZZ-h20
6200ZZ
10
50.0
5.5
62
15
10
24
9
FAA178-6801ZZ-h20
6801ZZ
12
41.0
5.5
53
10
10
18
5
FAA178-6901ZZ-h20
6901ZZ
12
44.0
5.5
56
12
10
21
6
FAA178-6001ZZ-h20
6001ZZ
12
48.0
5.5
60
15
10
24
8
FAA178-6201ZZ-h20
6201ZZ
12
52.0
5.5
64
16
10
26
10
FAA178-6802ZZ-h30
6802ZZ
15
44.0
5.5
56
10
10
21
5
FAA178-6902ZZ-h30
6902ZZ
15
48.0
5.5
60
12
15
25
7
FAA178-6002ZZ-h30
6002ZZ
15
54.0
6.5
68
15
15
28
9
FAA178-6202ZZ-h30
6202ZZ
15
58.0
6.5
72
16
15
29
11
FAA178-6903ZZ-h30
6903ZZ
17
52.0
6.5
64
13
15
27
7
FAA178-6003ZZ-h30
6003ZZ
17
56.0
6.5
70
16
15
31
10
FAA178-6203ZZ-h30
6203ZZ
17
62.0
6.5
76
19
15
34
12
FAA178-6804ZZ-h30
6804ZZ
20
53.5
6.5
68
13
15
29
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表