目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
FA/FB - 安装附件
EMC
执行元件
标准气缸
FVBC系列ISO15552标准气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/standard_cylinder/fvbc_fxbc/fa_fb.prj},{NB=FJ-VBC50FA_FVBC/FXBC},{BORE=50},{AJ=14},{AK=9},{BA=40.5},{BB=12},{BC=65},{BD=45},{BE=110},{BF=90},{BH=8},{BP=9.0},{T=46.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号/符号
ⁿ/ₐ
AJ
[mm]
AK
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BH
[mm]
BP
[mm]
T
[mm]
FJ-VBC32FA
FJ-VBC32FA
11
7
30.5
10
47
32
80
64
6
7.0
32.5
FJ-VBC40FA
FJ-VBC40FA
11
7
35.5
10
53
36
90
72
6
9.0
38.0
FJ-VBC50FA
FJ-VBC50FA
14
9
40.5
12
65
45
110
90
8
9.0
46.5
FJ-VBC63FA
FJ-VBC63FA
14
9
45.5
12
75
50
125
100
8
9.0
56.5
FJ-VBC80FA
FJ-VBC80FA
17
11
45.5
16
95
63
154
126
10
12.5
72.0
FJ-VBC100FA
FJ-VBC100FA
17
11
55.5
16
115
75
186
150
10
14.5
89.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表