您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV213-22 - 带凸缘轴套
义文工业五金
塑料紧固件
轴套
带凸缘轴套
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/shaft_sleeves/shaft_sleeves_with_flange/shaft_sleeves_with_flange.prj},{NB=EV213-22040112},{CNSORDERNO=EV213-22040112},{A=15.0},{B=17.0},{C=23},{D=12.0},{E=1.0},{COLOR=Black},{COLOUR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{MATERIAL=PA66+Carbon Fiber+PTFE Composite}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
外圈直径
[mm]
D
高度
[mm]
E
e
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
EV213-22040002
EV213-22040002
3.0
5.0
8
7.0
2.2
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040001
EV213-22040001
3.0
5.0
8
7.0
2.2
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040004
EV213-22040004
4.0
6.0
9
8.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040006
EV213-22040006
5.0
8.0
11
10.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040093
EV213-22040093
6.0
8.0
12
4.0
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040018
EV213-22040018
6.0
9.0
12
6.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040017
EV213-22040017
6.0
9.0
12
6.0
2.0
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040095
EV213-22040095
6.0
8.0
12
8.0
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040012
EV213-22040012
6.2
7.8
12
10.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040096
EV213-22040096
6.0
8.0
12
10.0
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040010
EV213-22040010
6.0
9.0
12
11.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040009
EV213-22040009
6.0
9.0
12
11.0
2.0
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040014
EV213-22040014
6.2
9.1
12
18.0
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040029
EV213-22040029
8.1
10.1
13
10.8
0.8
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040030
EV213-22040030
8.1
10.1
13
10.8
0.8
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040019
EV213-22040019
7.4
9.0
15
4.3
1.5
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040020
EV213-22040020
7.4
9.0
15
4.3
1.5
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040008
EV213-22040008
5.3
7.3
15
5.0
1.5
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040007
EV213-22040007
5.3
7.3
15
5.0
1.5
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040098
EV213-22040098
8.0
10.0
15
7.5
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040015
EV213-22040015
6.0
10.0
15
8.5
2.0
本色
尼龙6(PA6)
EV213-22040016
EV213-22040016
6.0
10.0
15
8.5
2.0
黑色
尼龙6(PA6)
EV213-22040099
EV213-22040099
8.0
10.0
15
10.0
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040100
EV213-22040100
8.0
10.0
15
15.0
1.0
黑色
尼龙66(PA66)+碳纤维+聚四氟乙烯复合物
EV213-22040023
EV213-22040023
8.0
12.0
16
6.0
2.0
本色
尼龙6(PA6)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表