EV105-03 - 埋头垫圈
义文工业五金
位置指示器
指示器配套手轮
埋头垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{evan/rotary_controls/handwheels_with_indicator/countersunk_washers/countersunk_washers.prj},{NB=EV105-03000061},{CNSORDERNO=EV105-03000061},{A=28},{B=5.3},{C=10},{D=3.5},{K=2.8},{M=M5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
高度
[mm]
M
用沉头螺钉DIN 7991或DIN ISO 2009
ⁿ/ₐ
EV105-03000064
EV105-03000064
16
4.3
8
3.0
M4
EV105-03000074
EV105-03000074
20
4.3
8
3.0
M4
EV105-03000099
EV105-03000099
22
5.3
10
3.5
M5
EV105-03000107
EV105-03000107
25
5.3
10
3.5
M5
EV105-03000061
EV105-03000061
28
5.3
10
3.5
M5
EV105-03000086
EV105-03000086
32
6.4
12
4.0
M6
EV105-03000007
EV105-03000007
36
6.4
12
4.0
M6
EV105-03000060
EV105-03000060
40
6.4
12
5.0
M6
EV105-03000111
EV105-03000111
45
6.4
12
6.0
M6
EV105-03000010
EV105-03000010
52
6.4
12
6.0
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表