您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ES30 LA03DH 1 - 欧标-脚杯连接板
HEFA
34-铝合金型材/配件
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/30series/es30_la03dh_1.prj},{NB=LA03DH-308-6060-M16},{SC=LA03DH},{TM=carbon steel},{ST=Chrome plating},{PT=308},{SP=6060},{M=16},{WE=254.0},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
PT
型材类型
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WE
重量
[g/pcs]
LA03DH-308-3060-M12
LA03DH-308-3060-M12
LA03DH
碳钢
镀铬
308
3060
12
131.0
LA03DH-308-6060-M12
LA03DH-308-6060-M12
LA03DH
碳钢
镀铬
308
6060
12
262.0
LA03DH-308-6060-M16
LA03DH-308-6060-M16
LA03DH
碳钢
镀铬
308
6060
16
254.0
LA03DH-308-3060L-M12
LA03DH-308-3060L-M12
LA03DH
碳钢
镀铬
308
3060L
12
260.0
LA03DH-308-3060R-M12
LA03DH-308-3060R-M12
LA03DH
碳钢
镀铬
308
3060R
12
260.0
LA03DH-308-6630R-M12
LA03DH-308-6630R-M12
LA03DH
碳钢
镀铬
308
6630R
12
235.0
LA03DH-308-6630R-M16
LA03DH-308-6630R-M16
LA03DH
碳钢
镀铬
308
6630R
16
223.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FY
舍勒
15.04.2024
FYK
舍勒
15.04.2024
FDX
舍勒
15.04.2024
RBSWM_es2a - ROBOT STAND - For Robots made by EPSON - Vertically articulat...
Misumi
04.06.2021
Pressure gauge fittings with cone seal, female thread
Riegler
02.03.2015
Adjustable unions with cone seal
Riegler
02.03.2015
Swivel nuts
Riegler
02.03.2015
Branch tees
Riegler
16.11.2015
Sanitary Leg Kit - Type 4X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
EWUM-ES - Partially supported stainless steel shafts, mm
igus
12.09.2022
Rack Mounting Angles, L Shaped Mounting Angles - Type 4X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Rack Mounting Angles, U Shaped Mounting Angles - Type 4X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Tees, female/female/female, stainless steel
Riegler
02.03.2015
ES45_LA03JJ - 直角连接件
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表