ENJ11 - 平皮带用惰轮·带肋槽直柱型·L=50~100
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enj11.prj},{NB=ENJ11-D50-d20-L50-X10-Y5-Z6},{CODE=ENJ11},{TYPE=dailei},{TYPOOL=wu},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{D=50},{DD=20},{L=50},{LPOOL=[50:100/1]},{X=10},{XPOOL=[10:16/0.1]},{Y=5},{YPOOL=[5:15/0.1]},{Z=6},{ZPOOL=[6:8/0.1]},{DD1=27},{CODEPOOL=BAY6904ZZ},{D1=37},{B=9.0},{F=51},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
CODEPOOL
轴承型号
ⁿ/ₐ
D1
轴承型号
[mm]
B
B轴承尺寸
[mm]
ENJ11-D40-d8-L50-X10-Y5-Z...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
40
8
17
BAF628ZZ
24
8.0
ENJ11-D40-d10-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
40
10
17
BAY6000ZZ
26
8.0
ENJ11-D40-d12-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
40
12
17
BAY6901ZZ
24
6.0
ENJ11-D40-d15-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
40
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
ENJ11-D40-d20-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
40
20
22
BAY6804ZZ
32
7.0
ENJ11-D50-d10-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
50
10
17
BAY6200ZZ
30
9.0
ENJ11-D50-d12-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
50
12
22
BAY6001ZZ
28
8.0
ENJ11-D50-d15-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
50
15
17
BAY6902ZZ
28
7.0
ENJ11-D50-d20-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
50
20
27
BAY6904ZZ
37
9.0
ENJ11-D50-d25-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
50
25
27
BAY6905ZZ
42
9.0
ENJ11-D60-d12-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
60
12
22
BAY6201ZZ
32
10.0
ENJ11-D60-d15-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
60
15
22
BAY6002ZZ
32
9.0
ENJ11-D60-d20-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
60
20
22
BAY6904ZZ
37
9.0
ENJ11-D60-d25-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
60
25
32
BAY6905ZZ
42
9.0
ENJ11-D60-d30-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
60
30
32
BAY6906ZZ
47
9.0
ENJ11-D80-d25-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
80
25
41
BAY6205ZZ
52
15.0
ENJ11-D80-d30-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
80
30
41
BAY6006ZZ
55
13.0
ENJ11-D80-d35-L50-X10-Y5-...
ENJ11
带肋槽直柱型
无法兰型
A5052
本色阳极氧化
80
35
41
BAY6907ZZ
55
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表