您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ENC01 56 - 平皮带用滑轮·法兰型/圆弧形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F8-滑轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f8/enc01_56.prj},{NB=ENC31-D35-P6-T11},{CODE=ENC31},{TYPE=yuanhu},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=35},{PN=P},{N=0},{DD=6},{T=11},{D1=20},{V=8},{V1=4},{M=3},{DDPOOL=6,8,10,12},{PNPOOL2='P'},{PNPOOL='P','N'},{TPOOL=11,16,21,27,32},{NPOOL1='N6'},{NPOOL2='N8'},{NPOOL3='N10','NK10'},{NPOOL4='N12'},{NPOOL5='N15'},{NPOOL6='N20'},{NPOOL7='N30'},{NPOOL8='N40'},{NPOOL9='0'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
M
[mm]
L
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
TT
t
ⁿ/ₐ
ENC01-D15-P5-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D18-P5-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
18
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D20-P5-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
20
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D28-P5-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
28
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D30-P5-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
30
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D35-P6-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
35
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D40-P6-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
40
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D45-P8-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
45
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D50-P8-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
50
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D60-P8-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
60
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D80-P12-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
80
50
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC01-D100-P15-T6
ENC01
法兰型
S45C
发黑
100
60
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC02-D15-P5-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D18-P5-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
18
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D20-P5-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
20
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D28-P5-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
28
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D30-P5-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
30
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D35-P6-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
35
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D40-P6-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
40
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D45-P8-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
45
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D50-P8-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
50
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D60-P8-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
60
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D80-P12-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
80
50
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC02-D100-P15-T6
ENC02
法兰型
S45C
无电解镀镍
100
60
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC11-D15-P5-T6
ENC11
法兰型
A2017
本色阳极氧化
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表