您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKN 环氧树脂喷涂 水 PN6
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
法兰面间距符合系列14
手轮
EKN 环氧树脂喷涂 水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/handantreib/ekn_epoxid_wasser/ekn_epoxid_w_pn6.prj},{NB=VAG-EKN-EP-W_R14_DN2000-PN6_H-OGS(400GS)},{PN=6},{DN=2000},{L1=950},{DD=2325},{DK=2180},{B=55},{N=48},{D2=44},{D1=400},{E1=1240},{E2=1629},{E3=1469},{E4=315},{E5=490},{E6=340},{E7=1256},{H2=846},{H3=1180},{L2=1100},{DKL1=1917.000},{KL2=300.000},{KL3=350.000},{KL4=0.000},{KL5=0.000},{KL6=518.000},{KL7=400.000},{DKL9=310.000},{DDG=2040.000},{DDD=300.000},{DDA=280.000},{LA=113.000},{DDL=2125.000},{VD=5.000},{GD1=0.000},{GJ=145.000},{GE=552.000},{GR=666.000},{DGA=30.000},{DHA1=26.000},{DHA2=17.000},{HA3=180.000},{DHA4=42.000},{HA5=15.000},{HA6=45.000},{BSV=350.000},{GHK=305.000},{GGSM=0.000},{R4=0.000},{IDNR=},{TXT01=VAG EKN Absperrklappe},{LODLEVEL=400},{POS=O},{G=GS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
DD
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
EKN-EP-W_R14_DN1400-PN6_H
6
1400
VAG EKN蝶阀
DN1400 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
710
1675
1590
55
36
44
400
手轮
855
1179
1083
200
273
208
968
630
845
800
EKN-EP-W_R14_DN1500-PN6_H
6
1500
VAG EKN蝶阀
DN1500 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
750
1785
1700
60
36
44
400
手轮
930
1314
1195
250
335
258
982
710
900
850
EKN-EP-W_R14_DN1600-PN6_H
6
1600
VAG EKN蝶阀
DN1600 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
790
1915
1820
60
40
50
400
手轮
950
1345
1226
250
335
258
1013
710
965
900
EKN-EP-W_R14_DN1800-PN6_H
6
1800
VAG EKN蝶阀
DN1800 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
870
2115
2020
65
44
50
400
手轮
1100
1456
1337
250
365
268
1124
710
1065
1000
EKN-EP-W_R14_DN2000-PN6_H
6
2000
VAG EKN蝶阀
DN2000 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
950
2325
2180
55
48
44
400
手轮
1240
1629
1469
315
490
340
1256
846
1180
1100
EKN-EP-W_R14_DN2200-PN6_H
6
2200
VAG EKN蝶阀
DN2200 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
1030
2475
2390
60
52
44
630
手轮
1353
1778
1583
400
610
430
1370
966
1245
1200
EKN-EP-W_R14_DN2400-PN6_H
6
2400
VAG EKN蝶阀
DN2400 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
1110
2685
2600
62
56
44
630
手轮
1570
1978
1783
400
610
430
1570
966
1385
1300
EKN-EP-W_R14_DN2600-PN6_H
6
2600
VAG EKN蝶阀
DN2600 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
1190
2960
2810
88
60
50
640
手轮
1733
2103
1908
400
610
430
1733
1088
1500
1800
EKN-EP-W_R14_DN2800-PN6_H
6
2800
VAG EKN蝶阀
DN2800 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
1270
3115
3020
74
64
56
640
手轮
1850
2220
2025
400
610
430
1850
1088
1620
1800
EKN-EP-W_R14_DN3000-PN6_H
6
3000
VAG EKN蝶阀
DN3000 PN6
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
1350
3405
3290
90
68
62
640
手轮
2000
2470
2225
500
738
540
2000
1332
1750
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表