您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: RK Rose+Krieger
Created: 01.12.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Assistant / configurator for product selection included
Pictures for product configuration included
Kinematic / geometrical constraints defined
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Automatic dimensions
Following languages are included:
german, english
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 8.0
spare parts informations
ecological informations
recycling informations
RK Rose+Krieger
EHL Handrad - Motoren
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Linear Units
Motors and controls
Motors
Electronic Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{rose_krieger/linearkomponenten/lineareinheiten/struktur_kenner_motoren/motoren/motoren_ehl/ehl_handrad_assytable.prj},{NB=90960#EHL_EHL_ohne_Trafo},{ARTIKEL=Elektronisches Handrad EHL},{TYPE=EHL ohne Trafo},{TYPEHELP=EHL_ohne_Trafo},{BEST=90960},{WINKEL=0},{DRZ=50 U/min},{AM=5,5 Nm},{GK=nein},{VERSION=4},{A=1.000},{CNSMASSEXACT=1.300},{ECLASS80=27-02-92-90},{WARENNUMMER=85013100},{PPATH=schablonen/ehl_handrad_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTIKEL
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BEST
Order-no.
ⁿ/ₐ
DRZ
Drehzahl
[U/min]
AM
Abtriebsmoment
[Nm]
GK
Gabelkopf
ⁿ/ₐ
A
Selection
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
ECLASS80
eClass V 8.0
ⁿ/ₐ
WARENNUMMER
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
90900 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Trafo u. Handrad
90900
50 U/min
5,5 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90963 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Trafo u. Handrad
90963
50 U/min
5,5 Nm
nein
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90911 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Trafo u. Handrad
90911
135 U/min
2 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90964 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Trafo u. Handrad
90964
135 U/min
2 Nm
nein
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90910 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL ohne Trafo
90910
50 U/min
5,5 Nm
ja
1.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90960 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL ohne Trafo
90960
50 U/min
5,5 Nm
nein
1.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90912 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL ohne Trafo
90912
135 U/min
2 Nm
ja
1.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90962 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL ohne Trafo
90962
135 U/min
2 Nm
nein
1.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90944 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlreglung u...
90944
50 U/min
5,5 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90965 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlreglung u...
90965
50 U/min
5,5 Nm
nein
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90945 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlreglung u...
90945
135 U/min
2 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90966 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlreglung u...
90966
135 U/min
2 Nm
nein
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90949 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlregelung ...
90949
50 U/min
5,5 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90950 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
EHL mit Drehzahlregelung ...
90950
135 U/min
2 Nm
ja
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
90948 Elektronisches Hand...
Elektronisches Handrad EH...
kompl. mit Platine, Drehz...
90948
-
-
-
0.000
1.300
27-02-92-90
85013100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表