EC07CJ-08EJ - 精密型-油压缓冲器-中小型自动补偿式-无撞击头/带撞击头
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec07cj-08ej_asmtab.prj},{NB=EC07EJ-1416C},{SERIALS=EC07EJ},{TYPE=Small and medium-sized automatic compensation type, no impact head, low speed},{MATL1=SUS303},{MATL2=SUS420J2},{MAT3=-},{SURFT=-},{USE=-10℃~80℃},{SPE=1416C},{M=M14x1.5},{M1=14},{M2=1.5},{ST=16},{A=103.5},{B=76.0},{C=70.0},{D=4.0},{E=11.5},{F=12.0},{H=19.0},{V=5},{EE=20.0},{ETC=35000},{ME=150.0},{MIT=1.0},{ZL=80.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=ec07cj-08ej/assemblies/ec07cj-08ej_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATL1
本体材质
ⁿ/ₐ
MATL2
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头材质
ⁿ/ₐ
SURFT
主体表面处理
ⁿ/ₐ
USE
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
ST
行程St
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
EE
每次最大吸收能量Nm(E)
[Nm]
ETC
小时最大吸收能量Nm(Etc)
[Nm/hr]
ME
最大有效重量kg(Me)
[kg]
MIT
最高撞击速度
[m/s]
ZL
重量
[g]
EC07CJ-0604
EC07CJ-0604
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0604
M6x0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1.0
1350
0.3
4.0
4.3
EC07CJ-0806
EC07CJ-0806
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0806
M8x1
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.8
11.0
3
2.5
8800
0.6
4.0
11.0
EC07CJ-1008
EC07CJ-1008
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1008
M10x1
8
57.5
43.0
38.0
3.0
6.5
8.6
13.0
3
6.0
15200
2.0
4.0
20.0
EC07CJ-1210
EC07CJ-1210
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1210
M12x1
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.8
13.7
4
9.0
17800
5.0
4.0
34.0
EC07CJ-1412
EC07CJ-1412
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1412
M14x1.5
12
99.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
18.0
30000
8.0
4.0
78.0
EC07CJ-1416
EC07CJ-1416
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416
M14x1.5
16
122.5
95.0
89.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
36000
10.0
4.0
90.0
EC07CJ-1416C
EC07CJ-1416C
EC07CJ
中小型自动补偿式·无撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416C
M14x1.5
16
103.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
35000
10.0
4.0
80.0
EC07DJ-0604
EC07DJ-0604
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0604
M6x0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
3
1.0
1350
1.5
2.0
4.6
EC07DJ-0806
EC07DJ-0806
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0806
M8x1
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.8
11.0
3
2.5
8800
2.2
2.0
11.0
EC07DJ-1008
EC07DJ-1008
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1008
M10x1
8
57.5
43.0
38.0
3.0
6.5
8.6
13.0
3
6.0
15200
5.0
2.0
20.0
EC07DJ-1210
EC07DJ-1210
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1210
M12x1
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.8
13.7
4
9.0
17800
10.0
2.0
34.0
EC07DJ-1412
EC07DJ-1412
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1412
M14x1.5
12
99.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
18.0
30000
50.0
2.0
78.0
EC07DJ-1416
EC07DJ-1416
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416
M14x1.5
16
122.5
95.0
89.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
36000
70.0
2.0
90.0
EC07DJ-1416C
EC07DJ-1416C
EC07DJ
中小型自动补偿式·无撞击头·中速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416C
M14x1.5
16
103.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
35000
70.0
2.0
80.0
EC07EJ-0604
EC07EJ-0604
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0604
M6x0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1.0
1350
4.3
1.0
4.3
EC07EJ-0806
EC07EJ-0806
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
0806
M8x1
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.8
11.0
3
2.5
8800
6.1
1.0
11.0
EC07EJ-1008
EC07EJ-1008
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1008
M10x1
8
57.5
43.0
38.0
3.0
6.5
8.6
13.0
3
6.0
15200
10.0
1.0
20.0
EC07EJ-1210
EC07EJ-1210
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1210
M12x1
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.8
13.7
4
9.0
17800
30.0
1.0
34.0
EC07EJ-1412
EC07EJ-1412
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1412
M14x1.5
12
99.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
18.0
30000
100.0
1.0
78.0
EC07EJ-1416
EC07EJ-1416
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416
M14x1.5
16
122.5
95.0
89.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
36000
150.0
1.0
90.0
EC07EJ-1416C
EC07EJ-1416C
EC07EJ
中小型自动补偿式·无撞击头·低速
SUS303
SUS420J2
-
-
-10℃~80℃
1416C
M14x1.5
16
103.5
76.0
70.0
4.0
11.5
12.0
19.0
5
20.0
35000
150.0
1.0
80.0
EC08CJ-0604
EC08CJ-0604
EC08CJ
中小型自动补偿式·带撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
0604
M6x0.75
4
33.5
25.5
20.5
1.8
4.0
4.9
8.0
2
1.0
1350
0.3
4.0
4.3
EC08CJ-0806
EC08CJ-0806
EC08CJ
中小型自动补偿式·带撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
0806
M8x1
6
50.0
38.0
33.0
3.0
6.0
6.8
11.0
3
2.5
8800
0.6
4.0
11.0
EC08CJ-1008
EC08CJ-1008
EC08CJ
中小型自动补偿式·带撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
1008
M10x1
8
57.5
43.0
38.0
3.0
6.5
8.6
13.0
3
6.0
15200
2.0
4.0
20.0
EC08CJ-1210
EC08CJ-1210
EC08CJ
中小型自动补偿式·带撞击头·高速
SUS303
SUS420J2
POM
-
-10℃~80℃
1210
M12x1
10
69.5
50.0
45.5
3.0
9.5
10.8
13.7
4
9.0
17800
5.0
4.0
34.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C96N_C/C96ND_C - Cylinder with Lock: Double Acting, Single Rod/Double Rod
SMC
25.04.2024
NCGK/NCDGK - Air Cylinder: Non-rotating Rod Type Double Acting, Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
LAMCA,LAMCB,LAMCC,LAMSA,LAMSB,LAMSC - 缓冲器-精密型 油压缓冲器-无撞击头/带撞击头 中小型自动补偿式
仕瑞达3D电子目录
20.09.2022
C-AD____, C-AD____-N - 经济型 油压缓冲器 调整型
Misumi
18.03.2024
C-AC____S, C-AC____S-N - 经济型 油压缓冲器 二段型
Misumi
06.03.2024
EC17-18 - 精密型-油压缓冲器-二段式缓冲-无撞击头/带撞击头
HEFA
14.06.2024
EC07CDE_08CDE - 经济型·油压缓冲器·中小型自动补偿式·无撞击头/带撞击头
HEFA
14.06.2024
C-AC____, C-AC____-N - 经济型 油压缓冲器 固定型
Misumi
06.03.2024
EC09BF - 经济型·油压缓冲器·重型可调式
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表