您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EBC,EBCE,EBCM - 内六角螺栓-钢制
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebc-1555.prj},{NB=EBCE4-5},{CODE=EBCE},{MAT=SCM435},{SUR=gsygzcl},{HRD=32~39HRC},{IC=10.9},{M=4.0},{L=5},{LX=5,6,8,10,12,15,18,20,25,30,35,40},{MP=4×0.7},{A=7.0},{E=4.0},{B=3.0},{P=0.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
IC
强度分类
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LL
ℓ
[mm]
MP
M×P(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
P
(粗牙螺纹)
[mm]
EBC2-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
2.0
全螺纹
2×0.4
3.8
2.0
1.5
0.40
EBC2.5-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
2.5
全螺纹
2.5×0.45
4.5
2.5
2.0
0.45
EBC2.6-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
2.6
全螺纹
2.6×0.45
4.5
2.6
2.0
0.45
EBC3-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
3.0
全螺纹
3×0.5
5.5
3.0
2.5
0.50
EBC4-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
4.0
全螺纹
4×0.7
7.0
4.0
3.0
0.70
EBC5-5
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
5.0
全螺纹
5×0.8
8.5
5.0
4.0
0.80
EBC6-6
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
6.0
全螺纹
6×1.0
10.0
6.0
5.0
1.00
EBC8-8
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
8.0
全螺纹
8×1.25
13.0
8.0
6.0
1.25
EBC10-10
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
10.0
全螺纹
10×1.5
16.0
10.0
8.0
1.50
EBC12-15
EBC
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
12.0
全螺纹
12×1.75
18.0
12.0
10.0
1.75
EBCE2-5
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
2.0
全螺纹
2×0.4
3.8
2.0
1.5
0.40
EBCE2.6-5
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
2.6
全螺纹
2.6×0.45
4.5
2.6
2.0
0.45
EBCE3-4
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
3.0
全螺纹
3×0.5
5.5
3.0
2.5
0.50
EBCE4-5
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
4.0
全螺纹
4×0.7
7.0
4.0
3.0
0.70
EBCE5-6
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
5.0
全螺纹
5×0.8
8.5
5.0
4.0
0.80
EBCE6-8
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
6.0
全螺纹
6×1.0
10.0
6.0
5.0
1.00
EBCE8-10
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
8.0
全螺纹
8×1.25
13.0
8.0
6.0
1.25
EBCE10-15
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
10.0
全螺纹
10×1.5
16.0
10.0
8.0
1.50
EBCE12-15
EBCE
SCM435
铬酸盐光泽处理
32~39HRC
10.9
12.0
全螺纹
12×1.75
18.0
12.0
10.0
1.75
EBCM2-5
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
2.0
全螺纹
2×0.4
3.8
2.0
1.5
0.40
EBCM2.6-5
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
2.6
全螺纹
2.6×0.45
4.5
2.6
2.0
0.45
EBCM3-4
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
3.0
全螺纹
3×0.5
5.5
3.0
2.5
0.50
EBCM4-5
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
4.0
全螺纹
4×0.7
7.0
4.0
3.0
0.70
EBCM5-6
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
5.0
全螺纹
5×0.8
8.5
5.0
4.0
0.80
EBCM6-8
EBCM
SCM435
光泽镀锌
32~39HRC
10.9
6.0
全螺纹
6×1.0
10.0
6.0
5.0
1.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EBPF,EBSPF - 垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
SNSH-C22 - 哈氏合金内六角螺栓(C-22)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
AID31 - 型材通用配件-紧固部分
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBSSLW - 弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
TH110 - Screws with internal hexagon, DIN 912
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
EBSC - 内六角螺栓-不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EBMS,EBSMS - 外螺纹等高螺栓
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EBSSC,EBSCF - 内六角螺栓
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
EBFAS,EBFAB,EBFAM - 内六角螺栓-全长指定型
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
BOLT-MCHD - 附属螺钉
MINDMAN
04.11.2021
EBAC,EBASC - 内六角螺栓-全螺纹型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表