EBB
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
DIN标准滚珠丝杠
精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_ebb_asmtab.prj},{NB=EBB3210-3RRG0+102L C0(0G000)_rev},{TP=EBB series},{MN=EBB3210-3},{LEAD=10},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=102},{NLX=77},{AXC=G0},{ACC=C0},{SEM=0},{PN=0},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{SD=32},{W=5},{X=1},{PPATH=ebb/ebb_asmtpl.prj},{GTC3=900},{GTC5=800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
EBB1605-4RRG0+65L C0
EBB1605-4
0.00
55
0
0
55
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB2005-3RRG0+60L C0
EBB2005-3
0.00
50
0
0
50
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB2505-3RRG0+60L C0
EBB2505-3
0.00
50
0
0
50
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB2510-3RRG0+100L C0
EBB2510-3
0.00
80
0
0
80
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB2510-4RRG0+105L C0
EBB2510-4
0.00
85
0
0
85
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB3205-3RRG0+62L C0
EBB3205-3
0.00
52
0
0
52
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB3205-4RRG0+67L C0
EBB3205-4
0.00
57
0
0
57
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB3205-6RRG0+77L C0
EBB3205-6
0.00
67
0
0
67
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB3210-3RRG0+102L C0
EBB3210-3
0.00
82
0
0
82
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB3210-4RRG0+114L C0
EBB3210-4
0.00
94
0
0
94
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB4005-6RRG0+80L C0
EBB4005-6
0.00
70
0
0
70
5
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
EBB4010-3RRG0+104L C0
EBB4010-3
0.00
84
0
0
84
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB4010-4RRG0+114L C0
EBB4010-4
0.00
94
0
0
94
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB4020-3RRG0+149L C0
EBB4020-3
0.00
129
0
0
129
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB5010-4RRG0+116L C0
EBB5010-4
0.00
96
0
0
96
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB5020-3RRG0+154L C0
EBB5020-3
0.00
134
0
0
134
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB6310-6RRG0+139L C0
EBB6310-6
0.00
119
0
0
119
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
EBB6320-3RRG0+156L C0
EBB6320-3
0.00
136
0
0
136
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
法兰式-重负荷型HSR-C型
THK
23.05.2024
法兰式-超重负荷型SHS-LC型
THK
23.05.2024
固定侧方形BK型
THK
23.05.2024
紧凑式-重负荷型 HSR-R型
THK
23.05.2024
支撑侧方形BF型
THK
23.05.2024
标准型SSR-XW型
THK
23.05.2024
标准型SR-W/T型
THK
23.05.2024
EPB
THK
23.05.2024
EBB
THK
23.05.2024
BNK - 轴端完成品
THK
23.05.2024
固定侧圆形FK型
THK
23.05.2024
EBB
THK
23.05.2024
法兰式-重负荷型SHS-C型
THK
23.05.2024
滚珠衬套SC型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表