您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EAL01 73 - 梯形齿同步轮·H型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eal01_73.prj},{NB=EAL33-H100-14-A-H-d12},{CODE=EAL33},{PLT=H100},{BLT=25.4(1inch)},{TOP=12.7},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=12},{Z=0},{J=0.0},{Q=0.0},{R=0.0},{S=0.0},{T=0.0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{PUS1='A,B'},{PUS2='A,D'},{PUS3='D'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','N','C','V','F'},{SHS3='H','P','N','C'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='3,5'},{M4='4'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
A90
[°]
A120
[°]
EAL01-H075-14-A-H-d12
EAL01
H075
19.1(3/4inch)
12.7
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL02-H075-14-A-H-d12
EAL02
H075
19.1(3/4inch)
12.7
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL03-H075-14-A-H-d12
EAL03
H075
19.1(3/4inch)
12.7
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL12-H075-14-A-H-d12
EAL12
H075
19.1(3/4inch)
12.7
S45C
SPCC
发黑
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL13-H075-14-A-H-d12
EAL13
H075
19.1(3/4inch)
12.7
S45C
SPCC
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL21-H100-14-A-H-d12
EAL21
H100
25.4(1inch)
12.7
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL22-H100-14-A-H-d12
EAL22
H100
25.4(1inch)
12.7
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL23-H100-14-A-H-d12
EAL23
H100
25.4(1inch)
12.7
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL32-H100-14-A-H-d12
EAL32
H100
25.4(1inch)
12.7
S45C
SPCC
发黑
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL33-H100-14-A-H-d12
EAL33
H100
25.4(1inch)
12.7
S45C
SPCC
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL41-H150-14-A-H-d12
EAL41
H150
38.1(1/2inch)
12.7
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL42-H150-14-A-H-d12
EAL42
H150
38.1(1/2inch)
12.7
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL43-H150-14-A-H-d12
EAL43
H150
38.1(1/2inch)
12.7
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL52-H150-14-A-H-d12
EAL52
H150
38.1(1/2inch)
12.7
S45C
SPCC
发黑
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL53-H150-14-A-H-d12
EAL53
H150
38.1(1/2inch)
12.7
S45C
SPCC
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL61-H200-14-A-H-d12
EAL61
H200
50.8(2inch)
12.7
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL62-H200-14-A-H-d12
EAL62
H200
50.8(2inch)
12.7
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL63-H200-14-A-H-d12
EAL63
H200
50.8(2inch)
12.7
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL72-H200-14-A-H-d12
EAL72
H200
50.8(2inch)
12.7
S45C
SPCC
发黑
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL73-H200-14-A-H-d12
EAL73
H200
50.8(2inch)
12.7
S45C
SPCC
喷砂镀镍
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表