您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EAJPN,EAJSPN - 小零件·磁铁-卡销
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
30-小零件-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1610_2.prj},{NB=EAJPN12},{CODE=EAJPN},{MAT=SWRH6},{SUR=gesuanyanguangzechuli},{NO=12},{D=1.8},{D1=5.4},{L=35.8},{L1=13.2},{L2=1.5},{R=6.0},{H=4.2},{S=0.9},{DD1=12},{DD2=2.2},{JUL1=27.920},{JIAODU1=55.150},{JIAODU2=280.000},{JUL2=4.400},{JIAODU3=97.350},{JIAODU4=99.670},{JIAODU5=89.350},{JUL3=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
D
d(线径)
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
S
[mm]
DD1
适用轴径
[mm]
DD2
轴孔径
[mm]
EAJPN4
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
EAJPN5
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
EAJPN6
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
EAJPN8
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
EAJPN10
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
EAJPN12
EAJPN
SWRH6
铬酸盐光泽处理
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
EAJSPN4
EAJSPN
SUS304
-
4
1.0
3.0
16.3
6.0
1.5
2.0
1.0
0.5
4
1.2
EAJSPN5
EAJSPN
SUS304
-
5
1.0
3.0
17.9
6.5
1.5
2.5
1.5
0.5
5
1.2
EAJSPN6
EAJSPN
SUS304
-
6
1.2
3.6
21.2
7.8
1.5
3.0
1.8
0.6
6
1.5
EAJSPN8
EAJSPN
SUS304
-
8
1.6
4.8
27.7
10.4
1.5
4.0
2.4
0.8
8
1.9
EAJSPN10
EAJSPN
SUS304
-
10
1.8
5.4
32.6
12.2
1.5
5.0
3.2
0.9
10
2.2
EAJSPN12
EAJSPN
SUS304
-
12
1.8
5.4
35.8
13.2
1.5
6.0
4.2
0.9
12
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN31EFG - 标签-注意/警告型/危险型
HEFA
14.06.2024
BN04B - 波浪销-标准型
HEFA
14.06.2024
JNPN, JNSPN - 卡销
Misumi
30.06.2021
EARPN - 小零件·磁铁-卡销
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BN05B - 开口销-标准型
HEFA
14.06.2024
plk01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表