目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40124 - Einschweißadapter
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_010/e40124.prj},{NB=E40124},{BN=E40124},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/32/a7/pc_e40124ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/32/a7/pc_e40124ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40124: Einschweißadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5 mm; 1.4404 (Edelstahl /},{DESCLONG=Einschweißadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5 mm; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 300 bar; Einschweißadapter Ø 24 mm; Zulassung Reg31},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=WELDING ADAPTER SID V4A},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E40124}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
E40124
E40124: Einschweißadapter...
Einschweißadapter für Pro...
E40124
ifm electronic gmbh
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表