e-wad81 84 - 经济型防滑脚杯 固定调节型 重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-wad81_84.prj},{NB=E-WAD82-D40-M8-L50},{CODE=E-WAD82},{TYPE=With anti-slip groove},{MAT=S45C},{MAT1=S45C},{SUR=Galvanized},{SUR1=Galvanized},{D=40},{M=8},{L=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-wad81_82/assem/e-wad81_82_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
底座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SUR
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
V1
ⁿ/ₐ
LOAD
承载 (Kg)
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量 (Kg/pcs)
ⁿ/ₐ
E-WAD81-D40-M8-L50
E-WAD81
带防滑槽型
S45C
S45C
电泳(黑色)
电泳(黑色)
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD82-D40-M8-L50
E-WAD82
带防滑槽型
S45C
S45C
镀锌
镀锌
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD83-D40-M8-L50
E-WAD83
带防滑槽型
S45C
S45C
镀铬
镀铬
15
14
6
6
300
0.20
E-WAD84-D40-M8-L50
E-WAD84
带防滑槽型
SUS304
SUS304
-
-
15
14
6
6
300
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表