您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZZ47CB,DZZ47CN,DZZ48CB,DZZ48CN - 導向軸支座鍵槽型安裝孔通孔
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/dzz47cb.prj},{NB=DZZ47CN12},{LV1=Circular flange type},{LV2=1},{MAT=Equivalent to S45C},{SUR=Non electrolytic nickel plating},{CODE=DZZ47CN},{MYCODE=M_STHRNG},{VAR02=12},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
DH7 容差
[mm]
FIX04
N
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
l
[mm]
FIX16
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX18
P
[mm]
FIX20
W
[mm]
FIX22
P1
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
d1
[mm]
FIX28
b
[mm]
FIX30
b容差
[mm]
FIX32
t
[mm]
FIX34
t容差
[mm]
DZZ47CB12
DZZ47CB12
圓法蘭型
相當於S45C
發黑處理
DZZ47CB
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
DZZ47CN12
DZZ47CN12
圓法蘭型
相當於S45C
無電解鍍鎳
DZZ47CN
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
DZZ48CB12
DZZ48CB12
側切法蘭型
相當於S45C
發黑處理
DZZ48CB
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
DZZ48CN12
DZZ48CN12
側切法蘭型
相當於S45C
無電解鍍鎳
DZZ48CN
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表