目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DZZ11CB,DZZ11CN,DZZ11S,DZZ11AM,DZZ11AC,DZZ12CB,DZZ12CN,DZZ12S,DZZ12AM,DZZ12AB,DZZ13CB,DZZ13CN,DZZ13S,DZZ13AM,DZZA13AC - 導向軸支座-標準型
PRiCi FA
直線運動部品
導向軸支座
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a13/dzz11cb.prj},{NB=DZZ12CN3},{LV1=Square Flanged},{MAT=Equivalent to SS400},{MAT2=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=DZZ12CN},{MYCODE=M_STHS},{VAR10=3},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
法蘭類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D公差
[mm]
FIX04
固定部壁厚(N)
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
D1
[mm]
FIX10
Ha
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
l1
[mm]
FIX16
粗牙螺紋
ⁿ/ₐ
FIX18
P
[mm]
FIX20
K
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
P1
[mm]
FIX26
F
[mm]
FIX28
d1
[mm]
DZZ11CB3
DZZ11CB3
圓法蘭型
相當於SS400
發黑處理
DZZ11CB
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ11CN3
DZZ11CN3
圓法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ11CN
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ11S3
DZZ11S3
圓法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ11S
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ11AM3
DZZ11AM3
圓法蘭型
相當於鋁合金
本色陽極
DZZ11AM
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ11AC3
DZZ11AC3
圓法蘭型
相當於鋁合金
黑色陽極
DZZ11AC
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ12CB3
DZZ12CB3
方法蘭型
相當於SS400
發黑處理
DZZ12CB
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ12CN3
DZZ12CN3
方法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ12CN
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ12S3
DZZ12S3
方法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ12S
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ12AM3
DZZ12AM3
方法蘭型
相當於鋁合金
本色陽極
DZZ12AM
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ12AB3
DZZ12AB3
方法蘭型
相當於鋁合金
黑色陽極
DZZ12AB
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ13CB3
DZZ13CB3
側切法蘭型
相當於SS400
發黑處理
DZZ13CB
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ13CN3
DZZ13CN3
側切法蘭型
相當於SS400
鍍鎳處理
DZZ13CN
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ13S3
DZZ13S3
側切法蘭型
相當於SUS304
-
DZZ13S
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ13AM3
DZZ13AM3
側切法蘭型
相當於鋁合金
本色陽極
DZZ13AM
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
DZZ13AC3
DZZ13AC3
側切法蘭型
相當於鋁合金
黑色陽極
DZZ13AC
+0.01/0
2.5
10
8
22
3
7
M3
15
16
8
15
-
3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表