目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
DXZL - 斜齿直角转向四方轴出型
AKD
减速机
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/pxr_asmtab.prj},{NB=DXZL60-L1-3-P1},{SS=DXZL60},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=},{D1=16},{D3=50},{D6=70.0},{D7=5.5},{L2=LR37},{L21=37},{D4=14},{D5=50},{D9=M4},{D8=70},{L8=LR34},{L81=30},{D2=28.9},{L1=29.0},{L3=7},{L4=8.0},{L7=4.0},{L9=105.0},{A1=60.0},{A2=60.0},{S1=3},{S2=20},{S3=5},{S4=15},{B=5},{H=18.0},{C=M5},{C1=5},{DX=35.000},{DY=5.000},{DJ=34.500},{DX1=39.500},{DX2=39.500},{DJ2=5.000},{DX3=34.500},{LX3=22.600},{DZ1=16.500},{DZ2=22.500},{LZ1=14.500},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pxr/assembiles/pxr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
DXZL42-L1-3-P1
DXZL42
DXZL60-L1-3-P1
DXZL60
DXZL90-L1-3-P1
DXZL90
DXZL120-L1-3-P1
DXZL120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表