目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
DXV01 - 手动位移台 X轴.燕尾槽式齿条齿轮型.正方形
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DXV 手动位移台-X轴-燕尾槽式齿条齿轮型-正方形
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dxv01/dxv01-zpt.prj},{NB=DXV01-25},{CODE=DXV01},{TYPES=Dovetail groove rack and pinion type},{MQ=Aluminium Alloy},{ST=Black anode},{SPE=25},{STS=25x25},{ST1=25.0},{ST2=25.0},{HOST=8},{IS= ±5},{TR=17},{TF=0},{L1=29.4},{L2=6.9},{MPS=30},{AM=80},{AN=0.5},{AE=0.5},{AD=0.5},{DM=50},{W=0.09},{PPATH=dxv01-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
STS
滑台面(mm)
ⁿ/ₐ
IS
行程(mm)
ⁿ/ₐ
TR
旋转1圈的移动量 粗调(mm)
ⁿ/ₐ
TF
旋转1圈的移动量 微调(mm)
ⁿ/ₐ
L1
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
L2
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
MPS
移动精度直线度(um)
ⁿ/ₐ
AM
移动精度运动平行度(um)
ⁿ/ₐ
AN
容许力矩负载 上下摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AE
容许力矩负载 左右摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AD
容许力矩负载 侧向滚动(N*m)
ⁿ/ₐ
DM
平行度(um)
ⁿ/ₐ
W
重量(Kg)
ⁿ/ₐ
DXV01-25
DXV01-25
DXV01
燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
25
25x25
±5
17
0
29.4
6.9
30
80
0.5
0.5
0.5
50
0.09
DXV01-40
DXV01-40
DXV01
燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
40
40x40
±10
20
0
29.4
14.7
20
30
3.0
3.0
3.0
40
0.21
DXV01-60
DXV01-60
DXV01
燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
60
60x60
±20
18
0
39.2
19.6
30
50
7.0
7.0
5.0
60
0.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表