目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
DXA01 - 手动位移台 X轴.燕尾槽式进给丝杆型.标准型
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
位移台
DXA 手动位移台-X轴-燕尾槽式进给丝杆型-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/weiyitai/dxa01/dxa01-zpt.prj},{NB=DXA01-25},{CODE=DXA01},{TYPES=Standard type Dovetail groove rack and pinion type},{MQ=Aluminium Alloy},{ST=Black anode},{SPE=25},{TS=25x25},{IS= ±5},{T=0.5},{L1=29.4},{L2=9.8},{MPS=30},{AM=30},{W=0.17},{AN=2.0},{AE=1.5},{AD=1.3},{DM=50},{BW=0.04},{AS=YWEB-M2-L8},{PPATH=dxa01-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPES
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TS
台面尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
IS
行程(mm)
ⁿ/ₐ
T
旋转1圈的移动量(mm)
ⁿ/ₐ
L1
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
L2
耐负载(N)
ⁿ/ₐ
MPS
移动精度直线度(um)
ⁿ/ₐ
AM
移动精度运动平行度(um)
ⁿ/ₐ
W
重量(Kg)
ⁿ/ₐ
AN
容许力矩负载 上下摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AE
容许力矩负载 左右摆动(N*m)
ⁿ/ₐ
AD
容许力矩负载 侧向滚动(N*m)
ⁿ/ₐ
DM
平行度(um)
ⁿ/ₐ
BW
主体重量(Kg)
ⁿ/ₐ
AS
附件螺钉(个)
ⁿ/ₐ
DXA01-25
DXA01
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
25
25x25
±5
0.5
29.4
9.8
30
30
0.17
2.0
1.5
1.3
50
0.04
YWEB-M2-L8
DXA01-40
DXA01
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
40
40x40
±7
0.5
39.2
19.6
30
30
0.29
4.0
3.0
3.0
50
0.18
YWEB-M3-L6
DXA01-60
DXA01
标准型燕尾槽式齿条齿轮型
铝合金
黑色阳极
60
60x60
±9
0.5
39.2
19.6
30
30
0.40
5.0
4.0
4.0
50
0.18
YWEB-M4-L6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
e-eik01 - 经济型燕尾槽式手动位移台·进给丝杆驱动型·X轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EJB51_52 - 燕尾槽式手动位移台/进给丝杠驱动型/精密型/Z轴
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NL - Needle Roller bearing slide guide with handwheel, spindle, and spindle...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
TPEpdb - Swivel caster for aluminum profile - Load up to 120 kg
HPC
17.02.2022
SO - Schwalbenschwanz-Schlittenführungen
Bader Führungselemente
23.03.2023
NM - Needle Roller bearing guide with micrometer tip, spindle and spindle n...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
SE - Dovetail slide guide, for motorized applications
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
SO - Dovetail slide guide open design
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
ST58DD - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - ...
Chambrelan
05.05.2020
GFM-R - 上浮导轨
CKD
13.07.2023
LR1 - Crossed Roller Bearing Rail Sets
WMBerg
06.06.2023
PSE, PSF - Compact 15mm, 3-way Subbase or Manifold Mounted Valve
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
R53V - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension with Lock out ...
Chambrelan
05.05.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表