Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DS 3031 - 拉出式导轨DS 3031,宽度为19.1毫米,最大重量为80公斤,不锈钢,过伸式转轮
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/asz_ds_3031.prj},{NB=64903545_0},{ARTNR=64903545},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{BEZ=DS 3031-450},{SL=450},{AUSZUG=465},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=224},{C=352},{D=384},{LW=80},{GEW=2.10},{CTN=83024900},{PPATH=ds_3031_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LW
负载值
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64903530
64903530
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-300
300
317
0
0
224
256
65
1.53
83024900
64903535
64903535
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-350
350
367
0
0
256
288
70
1.72
83024900
64903540
64903540
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-400
400
416
0
192
320
352
75
1.91
83024900
64903545
64903545
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-450
450
465
0
224
352
384
80
2.10
83024900
64903550
64903550
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-500
500
514
256
288
416
448
75
2.29
83024900
64903555
64903555
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-550
550
563
288
320
480
512
70
2.48
83024900
64903560
64903560
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-600
600
613
320
352
512
544
65
2.67
83024900
64903565
64903565
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-650
650
662
320
352
576
608
60
2.86
83024900
64903570
64903570
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DS 3031-700
700
711
352
384
608
640
55
3.05
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表