目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
DQ34C,DQ34CB,DQ34CN,DQ34AM,DQ34S - 金屬墊圈-平臺螺栓用型-沉孔指定型
PRiCi FA
小零件
墊圈·軸環·墊片
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g13/dq34c.prj},{NB=DQ34CB-D10-V2-E2-T2},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{CODE=DQ34CB},{MYCODE=M_FWSRB},{VAR02=10.0},{VAR04=2.0},{VAR06=2.0},{VAR08=2.0},{VAR10=},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DQ34C-D10-V2-E2-T2
DQ34C-D10-V2-E2-T2
相當於S45C
-
DQ34C
DQ34CB-D10-V2-E2-T2
DQ34CB-D10-V2-E2-T2
相當於S45C
發黑處理
DQ34CB
DQ34CN-D10-V2-E2-T2
DQ34CN-D10-V2-E2-T2
相當於S45C
鍍鎳處理
DQ34CN
DQ34AM-D10-V2-E2-T2
DQ34AM-D10-V2-E2-T2
相當於A2017
本色陽極
DQ34AM
DQ34S-D10-V2-E2-T2
DQ34S-D10-V2-E2-T2
相當於SUS304
-
DQ34S
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表