您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
DPC - 圆柱形减震器-一端外螺纹型
上隆SAMLO
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/damper/dpc.prj},{NB=DPC-D25-H20},{TYPECODE=DPC},{D=25},{H=20},{M=M6},{T=18},{MCL=500},{CT=4.0},{MSF=80},{ST=4.0},{CATALOG=dpb.jpg},{MX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MCL
最大压缩承载
[N]
CT
压缩量
ⁿ/ₐ
MSF
最大剪切力
ⁿ/ₐ
ST
偏移量
ⁿ/ₐ
DPC-D10-H10
DPC
10
10
M4
10
90
2.0
25
1.5
DPC-D15-H10
DPC
15
10
M4
10
200
1.5
25
1.5
DPC-D15-H15
DPC
15
15
M4
10
220
3.0
25
2.0
DPC-D20-H15
DPC
20
15
M6
18
350
3.0
50
2.5
DPC-D20-H20
DPC
20
20
M6
18
300
4.5
50
3.5
DPC-D20-H25
DPC
20
25
M6
18
250
5.5
45
4.5
DPC-D25-H20
DPC
25
20
M6
18
500
4.0
80
4.0
DPC-D25-H25
DPC
25
25
M6
18
500
5.5
80
4.5
DPC-D30-H30
DPC
30
30
M8
23
700
8.0
110
6.0
DPC-D30-H40
DPC
30
40
M8
23
600
9.0
110
7.5
DPC-D40-H30
DPC
40
30
M10
25
1500
6.0
200
5.5
DPC-D40-H40
DPC
40
40
M10
25
1200
10.0
200
7.5
DPC-D50-H40
DPC
50
40
M10
25
2000
10.0
250
8.0
DPC-D50-H50
DPC
50
50
M10
25
1400
12.0
250
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表