您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Created: 25.04.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Dosierung IGT - Dosierpumpenanlage
JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Dosierung
Dosierung Industrietechnik
Powered by
CAD模型選擇
{judo/dosierung/dosierung_igt/dosierung_igt_asmtab.prj},{NB=JJUD83301120},{SA810ID03=8330112},{SA700ID07=95},{SA700ID35=5},{SA700ID38=MIN},{SA700ID43=MIN},{SA700ID08=10},{IDNR=1},{DN=MIN},{MODEL=JJUD},{ARTNR=8330112},{SA010ID04=Judo Wasseraufbereitung GmbH},{SA010ID03=},{SA700ID30=JJUD 1,1-40 HH Dosierpumpenanlage für Heißwasser, externe Ansteuerung},{SA810ID04=8330112},{SA810ID06=4038097027217},{SA100ID04=Wasserbehandlung},{SA110ID04=JJUD},{SA110ID05=Dosierung},{SA200ID03=Durchgang},{SA300ID03=Innengewinde},{SA350ID03=Trinkwarmwasser},{SA700ID34=10},{TYP=UNIDOS},{PPATH=dosierung_igt_asmtpl.prj},{SA010ID01=010},{SA010ID02=17},{SA100ID01=100},{SA100ID02=10},{SA110ID01=110},{SA110ID02=30},{SA110ID06=Dosierpumpenanlage},{SA200ID01=200},{LOD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikle number
ⁿ/ₐ
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
ⁿ/ₐ
SA700ID30
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN-Nummer
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Armaturenart
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Gehäusebauformen
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Anschlussarten
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Einbausituation
ⁿ/ₐ
SA700ID34
Nenndruck PN
ⁿ/ₐ
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
[°C]
SA700ID35
min. Betriebstemperatur
[°C]
SA700ID38
max. Volumendurchfluss
[m³/h]
SA700ID43
min. Volumendurchfluss
[m³/h]
SA700ID08
max. Betriebsdruck
[bar]
JJUD83301120
JJUD
8330112
Judo Wasseraufbereitung G...
JJUD 1,1-40 HH Dosierpump...
8330112
8330112
4038097027217
Wasserbehandlung
JJUD
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
10
95
5
10
JJUT83301130
JJUT
8330113
Judo Wasseraufbereitung G...
JJUT 1,1 H Dosierpumpenan...
8330113
8330113
4038097027224
Wasserbehandlung
JJUT
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
10
95
5
10
JJWD83301140
JJWD
8330114
Judo Wasseraufbereitung G...
JJWD 10-40 KH Dosierpumpe...
8330114
8330114
4038097027231
Wasserbehandlung
JJWD
Dosierung
Durchgang
Flanschanschluss
Trinkkaltwasser
10
30
5
10.00
0.07
10
JJWT83301150
JJWT
8330115
Judo Wasseraufbereitung G...
JJWT 10 K Dosierpumpenanl...
8330115
8330115
4038097027187
Wasserbehandlung
JJWT
Dosierung
Durchgang
Flanschanschluss
Trinkkaltwasser
10
30
5
10.00
0.07
10
JUT-K683301300
JUT-K6
8330130
Judo Wasseraufbereitung G...
JUT-K 6 Dosierpumpenanlag...
8330130
8330130
4038097036899
Wasserbehandlung
JUT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
6.00
10
JUT-K983301310
JUT-K9
8330131
Judo Wasseraufbereitung G...
JUT-K 9 Dosierpumpenanlag...
8330131
8330131
4038097036905
Wasserbehandlung
JUT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
7
30
5
9.00
10
JUT-H683301320
JUT-H6
8330132
Judo Wasseraufbereitung G...
JUT-H 6 Dosierpumpenanlag...
8330132
8330132
4038097036912
Wasserbehandlung
JUT-H
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
10
95
5
6.00
10
JUT-H983301330
JUT-H9
8330133
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUT-H 9 Dosierpumpenanlag...
8330133
8330133
4038097036929
Wasserbehandlung
JUT-H
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
7
95
5
9.00
7
JUD-KH6-5083301340
JUD-KH6-50
8330134
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-KH 6-50 Dosierpumpena...
8330134
8330134
4038097036936
Wasserbehandlung
JUD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
6.00
10
JUD-KH6-10083301350
JUD-KH6-100
8330135
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-KH 6-100 Dosierpumpen...
8330135
8330135
4038097036943
Wasserbehandlung
JUD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
6.00
10
JUD-KH9-20083301360
JUD-KH9-200
8330136
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-KH 9-200 Dosierpumpen...
8330136
8330136
4038097036950
Wasserbehandlung
JUD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
7
30
5
9.00
7
JUD-HH6-10083301370
JUD-HH6-100
8330137
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-HH 6-100 Dosierpumpen...
8330137
8330137
4038097036967
Wasserbehandlung
JUD-HH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
95
5
6.00
10
JUD-HH9-20083301380
JUD-HH9-200
8330138
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-HH 9-200 Dosierpumpen...
8330138
8330138
4038097036974
Wasserbehandlung
JUD-HH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
7
95
5
9.00
7
JUD-HH6-5083301390
JUD-HH6-50
8330139
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JUD-HH 6-50 Dosierpumpena...
8330139
8330139
4038097038206
Wasserbehandlung
JUD-HH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
95
5
6.00
10
JWT-H583301160
JWT-H5
8330116
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-H 5 Dosierpumpenanlag...
8330116
8330116
4038097036752
Wasserbehandlung
JWT-H
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
10
95
5
4.00
0.05
10
JWT-H1083301170
JWT-H10
8330117
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-H 10 Dosierpumpenanla...
8330117
8330117
4038097036769
Wasserbehandlung
JWT-H
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkwarmwasser
10
95
5
10.00
0.12
10
JWT-K583301180
JWT-K5
8330118
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-K 5 Dosierpumpenanlag...
8330118
8330118
4038097036776
Wasserbehandlung
JWT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
4.00
0.05
10
JWT-K1083301190
JWT-K10
8330119
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-K 10 Dosierpumpenanla...
8330119
8330119
4038097036783
Wasserbehandlung
JWT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
10.00
0.12
10
JWT-K2083301200
JWT-K20
8330120
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-K 20 Dosierpumpenanla...
8330120
8330120
4038097036790
Wasserbehandlung
JWT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
16.00
0.40
10
JWT-K3083301210
JWT-K30
8330121
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-K 30 Dosierpumpenanla...
8330121
8330121
4038097036806
Wasserbehandlung
JWT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
25.00
0.60
10
JWT-K10083301220
JWT-K100
8330122
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWT-K 100 Dosierpumpenanl...
8330122
8330122
4038097036813
Wasserbehandlung
JWT-K
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
7
30
5
63.00
1.58
7
JWD-KH5-5083301230
JWD-KH5-50
8330123
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWD-KH 5-50 Dosierpumpena...
8330123
8330123
4038097036820
Wasserbehandlung
JWD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
4.00
0.05
10
JWD-KH10-5083301240
JWD-KH10-50
8330124
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWD-KH 10-50 Dosierpumpen...
8330124
8330124
4038097036837
Wasserbehandlung
JWD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
10.00
0.12
10
JWD-KH20-10083301250
JWD-KH20-100
8330125
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWD-KH 20-100 Dosierpumpe...
8330125
8330125
4038097036844
Wasserbehandlung
JWD-KH
Dosierung
Durchgang
Innengewinde
Trinkkaltwasser
10
30
5
16.00
0.40
10
JWD-KH30-10083301260
JWD-KH30-100
8330126
Judo Wasseraufbereitung G...
201601
JWD-KH 30-100 Dosierpumpe...
8330126
8330126
4038097036851
Wasserbehandlung
JWD-KH
Dosierung
Durchgang
Flanschanschluss
Trinkkaltwasser
10
30
5
25.00
0.60
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表