Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-EFM-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹EFM法兰螺母(DIN 103),炮铜色Rg7,两头起,可直接安装
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/ebf_fm_efm_din103_2-gg.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64577520},{ARTNR=64577520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{AUSF=EFM},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=32},{D2=55},{D3=45},{D4=7},{L=44},{L1=12},{L2=8},{GEW=0.35},{ARTNR1=64470132},{ARTNR2=64470232},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
ⁿ/ₐ
D1
D1 - h9
[mm]
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
[mm]
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
文章编号:Cardan adapter KARA
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 适配器支架KONA
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64577512
64577512
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 12x6 P3 RH
28
48
38
6
28
12
8
0.24
64470128
64470228
73181900
64577516
64577516
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 16x8 P4 RH
28
48
38
6
44
12
8
0.28
64470128
64470228
73181900
64577520
64577520
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 20x8 P4 RH
32
55
45
7
44
12
8
0.35
64470132
64470232
73181900
64577524
64577524
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 24x10 P5 RH
32
55
45
7
44
12
8
0.30
64470132
64470232
73181900
64577530
64577530
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 30x12 P6 RH
38
62
50
7
46
14
8
0.42
64470138
64470238
73181900
64577540
64577540
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
EFM
Tr. 40x14 P7 RH
63
95
78
9
73
16
10
1.82
64470163
64470263
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表