Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-VG-E-RK-NR10S-LAMBDA/NEPTUNE - 用于单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606 的连接链节,自润滑,防腐蚀,优质,No. 10/S
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_lambda-neptune_diniso606/vg-splint_nr10-s_e-rk_lambda-neptune.prj},{NB=10976002LN},{DINISONR=20 B-1},{ARTNR=10976002LN},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, selbstschmierend, getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Lambda-Neptune™, Nr. 10/S},{PB1=31,75 x 19,56},{ZOLL=1 1/4 x 3/4\"},{B2=28.36},{RD=19.05},{BD=10.19},{B4=39.8},{B7=6.1},{BK=98},{GEW=115},{P=31.750},{B1=19.56},{H3=26.00},{LS1=4.40},{LS2=3.40},{TN=vg10s_e-rk_lambda-neptune_31.75},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10976002LN
20 B-1
10976002LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带分体式销钉的连接件Lambda-Neptune™...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
115
73151900
11076002LN
24 B-1
11076002LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带分体式销钉的连接件Lambda-Neptune™...
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1"
286
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表