Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-KGL-Z-RK-NR12L-GT4 - 曲柄链节,用于双股滚子链 GT4 Winner DIN ISO 606(原 DIN 8187)的连接链节,特级,No. 12/L
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
双股滚子链 GT4 Winner DIN ISO 606(原 DIN 8187),优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_gt4-winner_diniso606/gekr_gl_nr12-l_z-rk_gt4-winner.prj},{NB=12700400W},{DINISONR=12 B-2},{ARTNR=12700400W},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss GT4 Winner, Nr. 12/L},{PB1=19,05 x 11,68},{ZOLL=3/4 x 7/16},{P=19.050},{B1=11.68},{B2=15.28},{RD=12.07},{BD=5.72},{B5=41.7},{PT=19.46},{B7=4.6},{BK=61.0},{GEW=47},{B3=15.75},{B4=22.7},{H3=16.10},{BU=7.45},{L1=8.33},{L2=8.33},{C=0.10},{LS1=1.80},{LS2=1.80},{TYP=0},{TN=bo_nr12-l_z-rk_gt4_19.05},{CTN=73151900},{PPATH=gekr_gl_nr12-l_z-rk_gt4-winner_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12500400W
08 B-2
12500400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
18
73151900
12600400W
10 B-2
12600400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
30
73151900
12700400W
12 B-2
12700400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
47
73151900
12800400W
16 B-2
12800400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
137
73151900
12900400W
20 B-2
12900400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
183
73151900
12950400W
24 B-2
12950400W
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分体式销锁的曲柄链路GT4冠军,编号12/L
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
343
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表