Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-FVG-E-RK-NR11E-LAMBDA/NEPTUNE - 用于单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606 的连接链节,自润滑,防腐蚀,优质,No. 11/E
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_lambda-neptune_diniso606/fvg_nr11-e_e-rk_lambda-neptune.prj},{NB=10576003LN},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10576003LN},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, selbstschmierend, getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Lambda-Neptune™, Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=16.8},{B7=3.9},{BK=19},{GEW=7},{P=12.700},{B1=7.75},{H3=11.80},{WF=0.80},{BDF=3.5},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TN=vg11_e-rk_lambda-neptune_12.7x7.75},{CTN=73151900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10176003LN
06 B-1
10176003LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
4
73151900
10576003LN
08 B-1
10576003LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
7
73151900
10676003LN
10 B-1
10676003LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
13
73151900
10776003LN
12 B-1
10776003LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
14
73151900
10876003LN
16 B-1
10876003LN
Stal
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑...
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
65
73151900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表