Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-K1-WL-6XP - 带窄角板的滚子链 DIN ISO 606, 形式 K1, 板间距 6 x p
MÄDLER
驱动元件
滚子链
带固定板的滚子链
带角板的滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rollenketten_mit_befestigungslaschen/rollenketten_mit_winkellaschen/wl-rk_k1_6xp_diniso606.prj},{NB=0_10500005},{DINISONR=08 B-1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.},{AUSF=Einfach-Rollenkette mit schmalen Winkellaschen K1, Laschenabstand 6 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{PB1=12,7 x 7,75},{P=12.700},{B1=7.75},{H4=8.9},{D4=4.5},{F2=12.70},{G2=17.6},{B=9.5},{S=1.6},{GEW=0.81},{GEW1=0.81},{ARTNR1=10500002},{BB=23.2},{B2=11.30},{B3=11.43},{B4=17.0},{B7=3.9},{H3=10.92},{RD=8.51},{BD=4.45},{WF=0.8},{BDF=3.5},{TN=bo_rk_m_b_wl_08},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_s_wl_iso606_6p_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
[Zoll]
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
[mm]
H4
h4
[mm]
D4
d4
[mm]
F2
f/2
[mm]
G2
G/2*
[mm]
B
B*
[mm]
S
s min.*
[mm]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10100005
06 B-1**
10100005
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板K1的单滚子链,板间距6 x p
3/8 x 7/32"
9,525 x 5,72
9.525
5.72
6.5
3.5
9.50
13.7
8.0
1.2
0.49
73151190
10500005
08 B-1
10500005
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板K1的单滚子链,板间距6 x p
1/2 x 5/16"
12,7 x 7,75
12.700
7.75
8.9
4.5
12.70
17.6
9.5
1.6
0.81
73151190
10600005
10 B-1
10600005
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板K1的单滚子链,板间距6 x p
5/8 x 3/8"
15,875 x 9,65
15.875
9.65
10.3
5.5
15.90
22.5
14.3
1.7
1.12
73151190
10700005
12 B-1
10700005
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板K1的单滚子链,板间距6 x p
3/4 x 7/16"
19,05 x 11,68
19.050
11.68
13.5
6.6
19.05
26.5
16.0
1.8
1.39
73151190
10800005
16 B-1
10800005
Stal
特殊链条钢
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差...
带窄角板K1的单滚子链,板间距6 x p
1" x 17,02mm
25,4 x 17,02
25.400
17.02
15.9
6.6
25.40
36.3
19.1
2.8
3.17
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表