lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 7753-SKR-XPB-EPDM - 重型窄V形带DIN 7753, ISO 4184,由EPDM制成,带开放式侧翼和异形齿,外形为XPB
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din7753_pr_xpb_gez.prj},{NB=15491800},{ARTNR=15491800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester},{HW=Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.},{PR=Profil XPB},{LR=1800},{B=16.3},{H=13},{WINKEL=38},{KSD=112},{GEW=329.4},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
B
宽度b
[mm]
H
高度h
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
KSD
最小的滑轮-Ø
[mm]
GEW
重量约为
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15490950
15490950
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
950
16.3
13
38
112
173.9
40103200
15491150
15491150
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1150
16.3
13
38
112
210.5
40103200
15491250
15491250
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1250
16.3
13
38
112
228.8
40103200
15491260
15491260
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1260
16.3
13
38
112
230.6
40103200
15491320
15491320
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1320
16.3
13
38
112
241.6
40103200
15491340
15491340
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1340
16.3
13
38
112
245.2
40103200
15491400
15491400
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1400
16.3
13
38
112
256.2
40103200
15491450
15491450
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1450
16.3
13
38
112
265.4
40103200
15491500
15491500
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1500
16.3
13
38
112
274.5
40103200
15491510
15491510
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1510
16.3
13
38
112
276.3
40103200
15491550
15491550
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1550
16.3
13
38
112
283.7
40103200
15491590
15491590
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1590
16.3
13
38
112
291.0
40103200
15491600
15491600
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1600
16.3
13
38
112
292.8
40103200
15491650
15491650
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1650
16.3
13
38
112
302.0
40103200
15491690
15491690
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1690
16.3
13
38
112
309.3
40103200
15491700
15491700
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1700
16.3
13
38
112
311.1
40103200
15491750
15491750
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1750
16.3
13
38
112
320.3
40103200
15491800
15491800
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1800
16.3
13
38
112
329.4
40103200
15491850
15491850
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1850
16.3
13
38
112
338.6
40103200
15491860
15491860
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1860
16.3
13
38
112
340.4
40103200
15491900
15491900
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1900
16.3
13
38
112
347.7
40103200
15491950
15491950
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
1950
16.3
13
38
112
356.9
40103200
15492000
15492000
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2000
16.3
13
38
112
366.0
40103200
15492020
15492020
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2020
16.3
13
38
112
369.7
40103200
15492040
15492040
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
剖面图XPB
2040
16.3
13
38
112
373.3
40103200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表