Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STBR-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质抛光,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_stbr.prj},{NB=62389025},{ARTNR=62389025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Gewindestift aus Stahl schwarz},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Śruba
[mm]
GEW
重量
[kg/100 Stück]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62389003
62389003
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
62389004
62389004
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
4
8
5
M2,5 x 3
0.145
73182900
62389005
62389005
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
62389006
62389006
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
62389007
62389007
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
62389008
62389008
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
62389009
62389009
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
62389010
62389010
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
62389011
62389011
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
62389012
62389012
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
62389014
62389014
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
62389015
62389015
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
62389016
62389016
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
62389018
62389018
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
62389020
62389020
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
62389022
62389022
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
62389024
62389024
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
62389025
62389025
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
62389026
62389026
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
62389028
62389028
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
62389030
62389030
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
62389032
62389032
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
62389035
62389035
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
62389036
62389036
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
62389038
62389038
钢,黑色氧化处理
钢质抛光,黑色钢质定位螺钉
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 705-A-STELLR-STBR-IS - DIN 705 A型调整环,钢质抛光,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - 套圈 DIN 705 A, 不锈钢 1.4305 (V2A), 直径 3mm 至 100mm, 带内...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
10.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STVZ-IS - DIN 705 A型套圈,镀锌钢,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺钉
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-RF-SL - DIN 705 A型可调环,不锈钢1.4305(V2A),直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
MÄDLER
10.04.2024
DIN 705 A - FN 544 - blank - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
MAE-GET-KLR-KST - 分体式夹持环--塑料增强,塑料热塑(聚酰胺PA)。
MÄDLER
10.04.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - 垫圈DIN988,钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
26.04.2024
MÄDLER®-AXIAL-KULG - 轴向深沟球轴承MÄDLER®,单方向,内径10至100mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GEWINDE - 夹持环开槽,带螺纹,钢制C45抛光和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表