您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 661 - Edelstahl A4
Böllhoff
Sonstiges
Senk-/Halbrundniete
DIN 661 - Senkniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640970767/640970774/640971076.prj},{NB=661A4212},{ARTIKELNUMMER=661A4212},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/a8/d0/din_661_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-12-04-01},{D1MAX=2.10},{D1MIN=1.90},{D3MIN=1.87},{DD=2},{DD1=2},{DD2=3,5},{EMAX=1.0},{K=1.0},{LMAXA=12.43},{LAENGEL=12},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 661A4625
661A4625
23-12-04-01
6.15
5.85
5.82
6
6
10,5
3.0
3.0
25.52
25
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4650
661A4650
23-12-04-01
6.15
5.85
5.82
6
6
10,5
3.0
3.0
50.62
50
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4312
661A4312
23-12-04-01
3.10
2.90
2.87
3
3
5,2
1.5
1.4
12.43
12
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4325
661A4325
23-12-04-01
3.10
2.90
2.87
3
3
5,2
1.5
1.4
25.52
25
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A448
661A448
23-12-04-01
4.10
3.90
3.81
4
4
7
2.0
2.0
8.36
8
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4210
661A4210
23-12-04-01
2.10
1.90
1.87
2
2
3,5
1.0
1.0
10.36
10
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4412
661A4412
23-12-04-01
4.10
3.90
3.81
4
4
7
2.0
2.0
12.43
12
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4645
661A4645
23-12-04-01
6.15
5.85
5.82
6
6
10,5
3.0
3.0
45.62
45
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4640
661A4640
23-12-04-01
6.15
5.85
5.82
6
6
10,5
3.0
3.0
40.62
40
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A436
661A436
23-12-04-01
3.10
2.90
2.87
3
3
5,2
1.5
1.4
6.30
6
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4316
661A4316
23-12-04-01
3.10
2.90
2.87
3
3
5,2
1.5
1.4
16.43
16
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4635
661A4635
23-12-04-01
6.15
5.85
5.82
6
6
10,5
3.0
3.0
35.62
35
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4220
661A4220
23-12-04-01
2.10
1.90
1.87
2
2
3,5
1.0
1.0
20.52
20
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4418
661A4418
23-12-04-01
4.10
3.90
3.81
4
4
7
2.0
2.0
18.43
18
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4320
661A4320
23-12-04-01
3.10
2.90
2.87
3
3
5,2
1.5
1.4
20.52
20
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4430
661A4430
23-12-04-01
4.10
3.90
3.81
4
4
7
2.0
2.0
30.52
30
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4512
661A4512
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
12.43
12
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4225
661A4225
23-12-04-01
2.10
1.90
1.87
2
2
3,5
1.0
1.0
25.52
25
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4518
661A4518
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
18.43
18
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4530
661A4530
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
30.52
30
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4218
661A4218
23-12-04-01
2.10
1.90
1.87
2
2
3,5
1.0
1.0
18.43
18
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4540
661A4540
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
40.62
40
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4212
661A4212
23-12-04-01
2.10
1.90
1.87
2
2
3,5
1.0
1.0
12.43
12
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4525
661A4525
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
25.52
25
DIN
Senkkopf
A4
BÖLLHOFF 661A4516
661A4516
23-12-04-01
5.15
4.85
4.82
5
5
8,8
2.5
2.5
16.43
16
DIN
Senkkopf
A4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 661 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933
Special Collection
14.08.2023
DIN 988 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 302 - Countersunk head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
DIN 661 - Countersunk-head rivets nominal diameter 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
DIN 980 V - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
Fabory
13.02.2023
DIN 661 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
MC6S-TT 6X30 - DIN 7500-1 EE M6x30 St
FlexLink
30.08.2022
8904 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT Alu
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 39411 - TAPTITE® large cheese head thread rolling screw cross rec...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
V.2RIVF - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking...
FG INOX
25.04.2023
ISO 4018 (DIN 601) - FN 997 - 4.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts with threa...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表