您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 604 - Stahl 4.6, mit Sechskantmutter
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Senkschrauben
DIN 604 - Senkschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640933801/640933807/640933813.prj},{NB=604MU1225},{ARTIKELNUMMER=604MU1225},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ff/35/din_604_stahl_4.6_mu__pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{BLUEBER200=49},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{DD=M 12},{DKMAX=24.65},{DKMIN=23.35},{DSMAX=12},{DSMIN=11.30},{GMAX=3.6},{GMIN=3.12},{I=5.7},{K=7.0},{LMAXA=26.05},{LMINA=23.95},{LAENGEL=25},{MAXLAENGE=MIN},{ALPHA=90°},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=4.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
GMAX
g max.
ⁿ/ₐ
GMIN
g min.
ⁿ/ₐ
I
i
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
ALPHA
α
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 604MU865
604MU865
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
66.50
63.50
65
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU16120
604MU16120
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
121.75
118.25
120
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2080
604MU2080
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
81.50
78.50
80
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU855
604MU855
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
56.50
53.50
55
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20100
604MU20100
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
101.75
98.25
100
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2045
604MU2045
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
46.25
43.75
45
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1265
604MU1265
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
66.50
63.50
65
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU24130
604MU24130
23-11-01-03
73
54
60
M 24
38.80
37.20
24
23.16
6.6
6.02
6.7
13.0
132.00
128.00
130
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1690
604MU1690
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
91.75
88.25
90
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20130
604MU20130
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
132.00
128.00
130
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU24110
604MU24110
23-11-01-03
73
54
60
M 24
38.80
37.20
24
23.16
6.6
6.02
6.7
13.0
111.75
108.25
110
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1060
604MU1060
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
61.50
58.50
60
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20140
604MU20140
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
142.00
138.00
140
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU860
604MU860
23-11-01-03
41
22
28
M 8
16.55
15.45
8
7.42
3.0
2.60
3.5
5.0
61.50
58.50
60
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU20120
604MU20120
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
121.75
118.25
120
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1045
604MU1045
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
46.25
43.75
45
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU2070
604MU2070
23-11-01-03
65
46
52
M 20
32.80
31.20
20
19.16
5.4
4.92
5.7
11.5
71.50
68.50
70
60°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU16100
604MU16100
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
101.75
98.25
100
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1280
604MU1280
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
81.50
78.50
80
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1250
604MU1250
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
51.25
48.75
50
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1675
604MU1675
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
76.50
73.50
75
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1025
604MU1025
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
26.05
23.95
25
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1255
604MU1255
23-11-01-03
49
30
36
M 12
24.65
23.35
12
11.30
3.6
3.12
5.7
7.0
56.50
53.50
55
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1050
604MU1050
23-11-01-03
45
26
32
M 10
19.65
18.35
10
9.42
3.2
2.72
4.2
5.5
51.25
48.75
50
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
BÖLLHOFF 604MU1630
604MU1630
23-11-01-03
57
38
44
M 16
32.80
31.20
16
15.30
4.2
3.72
7.5
9.0
31.05
28.95
30
90°
DIN
Senkkopf
Metrisches Gewinde
blank
Standard
4.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 279 - Flat head plow bolts with retaining key and hex nut (DIN 604 Mu; D...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 605 DIN 555 Mu - Flat countersunk square neck bolts (with long square),...
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 604 DIN 555 Mu - Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut DIN 555
Fabory
13.02.2023
DIN 603 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B6_ _ _ - Deep Groove Ball Bearings - Open Type
Misumi
08.10.2019
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 963 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 4.6, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4017 - Steel 8.8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
Recherche par - DIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表