您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCYAN,DCPYKN,DCSYN,DCYKN,DCYAT,DCPYKT,DCSAT,DCYKT,DCYAF,DCPYKF,DCSAF,DCYKF - 旋钮柱塞-标准型-自锁型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1236-2_asmtab.prj},{NB=DCPYKT5},{CODE=DCPYKT},{TYPE=ztx},{TYPE1=dsjlm},{LW=xy},{ZTSUR=fh},{XSUR=fh},{LMSUR=SS400},{M=5},{PPATH=plunger1236-2/plunger1236-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
螺纹头类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
柱塞类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹区分
ⁿ/ₐ
XNMAT
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
XMAT
销材质
ⁿ/ₐ
XHAR
销硬度
ⁿ/ₐ
XSUR
销表面处理
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
LMSUR
(锁紧螺帽)表面处理
ⁿ/ₐ
LMMAT
(锁紧螺帽)材质
ⁿ/ₐ
LJ
螺距(细牙)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SR
[mm]
LOMIN
最小负载
[N]
LOMAX
最大负载
[N]
DCYAN5
DCYAN
球面型
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCPYKN5
DCPYKN
球面型
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCSYN5
DCSYN
球面型
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCYKN5
DCYKN
球面型
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
SUS303
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCYAT5
DCYAT
锥度头
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCPYKT5
DCPYKT
锥度头
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCSAT5
DCSAT
锥度头
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCYKT5
DCYKT
锥度头
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
SUS303
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCYAF5
DCYAF
平头型
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCPYKF5
DCPYKF
平头型
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCSAF5
DCSAF
平头型
自锁型
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
-
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
DCYKF5
DCYKF
平头型
带锁紧螺帽
细牙
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
SUS303
-
0.50
10
8.1
5
2.0
41.0
15
3.0
14.0
2.7
1.5
7
8
1.00
1.00
6.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表