DCK21 - 梅花式联轴器·带键槽螺钉夹紧分离型/螺钉夹紧分离型·不锈钢/碳钢
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dck21.prj},{NB=DCK21-D65-d14-e14},{CODE=DCK21},{TYPE=daijiancaoludingguding},{MTM=S45C},{MAT=Polyurethane},{THA=fahei},{APPENDIX=Hexagon socket set screws},{D=65},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,36,38},{EE=14},{L=90},{L1=36.0},{L2=18.0},{L3=18.0},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=150},{RTB=300},{THS=6000},{INM=1.17X10-2},{STS=2800},{TMA=0.02},{MPA=1},{AMP=0~0.8},{LINK=Webxxx},{PPATH=dck21/assem/dck21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
MAT
间隔环材质
ⁿ/ₐ
THA
主体表面处理
ⁿ/ₐ
APPENDIX
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
LOT
锁紧扭矩
[N*m]
TRT
常用额定扭矩
[N*m]
RTB
最大额定扭矩
[N*m]
THS
最高转速
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
STS
静态扭矩刚性(N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
径向最大容许偏差
[mm]
MPA
角向最大容许偏差
[°]
AMP
轴向最大容许偏差
ⁿ/ₐ
DCK21-D30-d5-e5
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
30
35
11.7
11.6
5.9
4.0
1.7
12
24
15000
1.1X10-3
72
0.02
01 (锡青铜)
0~0.6
DCK21-D40-d8-e8
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
40
66
25.5
15.0
12.8
5.0
4.0
16
32
10000
1.43X10-3
500
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D55-d12-e12
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
55
78
30.5
17.0
15.3
6.0
7.0
57
114
8000
5.7X10-3
1500
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D65-d14-e14
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
65
90
36.0
18.0
18.0
8.0
15.0
150
300
6000
1.17X10-2
2800
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D80-d19-e19
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
80
114
46.0
22.0
15.0
8.0
15.0
260
520
4600
2.34X10-2
3500
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D95-d30-e30
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
95
126
51.0
24.0
14.0
8.0
15.0
380
60
3800
2.6X10-2
4600
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D105-d35-e35
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
105
140
57.5
25.0
16.0
8.0
15.0
480
960
3400
4.6X10-2
5800
0.02
01 (锡青铜)
0~0.8
DCK21-D120-d45-e45
DCK21
带键槽螺钉固定型
S45C
聚氨酯
发黑
内六角紧定螺钉
120
160
66.0
28.0
18.0
10.0
17.0
630
1260
3000
5.82X10-2
6900
0.02
01 (锡青铜)
0~1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表