您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBSTEN,DBSSTE,DBSTFN,DBSSTF - 定位导向零件-止动销-螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1202-1.prj},{NB=DBSSTE13A},{CODE=DBSSTE},{TYPE=luo wen xing chi cun gu ding xing},{MAT=SUS440C},{HRD=50~55HRC},{SUR=-},{B=13A},{BX=13.0},{T=8.0},{TX=8},{M=8},{L=10},{C=15.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221340.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
粗牙螺纹
[mm]
L
[mm]
C
(C)
[mm]
DBSTEN5.5A
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
5.5A
3
5
6.4
DBSTEN5.5
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
5.5
3
5
6.4
DBSTEN7
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
7
4
5
8.1
DBSTEN8
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
8
5
6
9.2
DBSTEN10
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
10
6
6
11.5
DBSTEN10B
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
10B
6
9
11.5
DBSTEN13
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
13
8
10
15.0
DBSTEN13A
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
13A
8
10
15.0
DBSTEN13B
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
13B
8
12
15.0
DBSTEN14
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
14
8
10
16.2
DBSTEN14A
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
14A
8
10
16.2
DBSTEN14B
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
14B
8
12
16.2
DBSTEN17
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
17
10
12
19.6
DBSTEN17A
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
17A
10
12
19.6
DBSTEN17B
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
17B
10
15
19.6
DBSTEN19
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
19
12
15
21.9
DBSTEN19A
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
19A
12
15
21.9
DBSTEN19B
DBSTEN
螺纹型尺寸固定型
SCM435
46~50HRC
无电解镀镍
19B
12
18
21.9
DBSSTE5.5A
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
5.5A
3
5
6.4
DBSSTE5.5
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
5.5
3
5
6.4
DBSSTE7
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
7
4
5
8.1
DBSSTE8
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
8
5
6
9.2
DBSSTE10
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
10
6
6
11.5
DBSSTE10B
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
10B
6
9
11.5
DBSSTE13
DBSSTE
螺纹型尺寸固定型
SUS440C
50~55HRC
-
13
8
10
15.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表