DBAS,DBSAS,DBASN,DBSASN - 定位导向零件-调整螺丝组件-带扳手槽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
21-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t1/dwdxlj1164-2tab.prj},{NB=DBSAS20-45},{CODE=DBSAS},{TYPE=xi ya luo wen},{MAT=SUS420J2},{HRD=45HRC~},{SUR=-},{AC=luo mao},{ACMAT=SUS304},{ACSUR=-},{M=20},{L=45},{LX=45,50,60,70,80,100,120},{A=17.0},{LL=17},{SR=20},{B=30.0},{C=34.6},{T=10.0},{MP=20×1.5},{PPATH=dwdxlj1164-2/dwdxlj1164-2tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
ACMAT
附件材质
ⁿ/ₐ
ACSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
LL
ℓ 1
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
MP
螺距
ⁿ/ₐ
DBAS3-15
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
3
2.5
4
3
5.5
6.4
2.4
3×0.35
DBAS4-15
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
4
3.0
4
4
7.0
8.1
4.0
4×0.5
DBAS5-15
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
5
4.0
4
5
8.0
9.2
4.0
5×0.5
DBAS6-20
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
6
5.0
5
6
10.0
11.5
4.0
6×0.75
DBAS8-25
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
8
6.0
6
8
13.0
15.0
5.0
8×0.75
DBAS10-30
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
10
8.0
8
10
17.0
19.6
6.0
10×1.0
DBAS12-35
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
12
10.0
10
12
19.0
21.9
6.0
12×1.0
DBAS16-40
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
16
14.0
14
16
24.0
27.7
8.0
16×1.5
DBAS20-45
DBAS
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
20
17.0
17
20
30.0
34.6
10.0
20×1.5
DBSAS3-15
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
3
2.5
4
3
5.5
6.4
2.4
3×0.35
DBSAS4-15
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
4
3.0
4
4
7.0
8.1
4.0
4×0.5
DBSAS5-15
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
5
4.0
4
5
8.0
9.2
4.0
5×0.5
DBSAS6-20
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
6
5.0
5
6
10.0
11.5
4.0
6×0.75
DBSAS8-25
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
8
6.0
6
8
13.0
15.0
5.0
8×0.75
DBSAS10-30
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
10
8.0
8
10
17.0
19.6
6.0
10×1.0
DBSAS12-35
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
12
10.0
10
12
19.0
21.9
6.0
12×1.0
DBSAS16-40
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
16
14.0
14
16
24.0
27.7
8.0
16×1.5
DBSAS20-45
DBSAS
细牙螺纹
SUS420J2
45HRC~
-
螺帽(1个)
SUS304
-
20
17.0
17
20
30.0
34.6
10.0
20×1.5
DBASN3-15
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
3
2.5
4
3
5.5
6.4
2.4
3×0.5
DBASN4-15
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
4
3.0
4
4
7.0
8.1
4.0
4×0.7
DBASN5-15
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
5
4.0
4
5
8.0
9.2
4.0
5×0.8
DBASN6-20
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
6
5.0
5
6
10.0
11.5
4.0
6×1.0
DBASN8-25
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
8
6.0
6
8
13.0
15.0
5.0
8×1.25
DBASN10-30
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
10
8.0
8
10
17.0
19.6
6.0
10×1.5
DBASN12-35
DBASN
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
螺帽(1个)
SS400
镀锌
12
10.0
10
12
19.0
21.9
6.0
12×1.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表