DALZ,DALZB,DALZC,DALZS,DABWCRL,DABWS - 螺栓固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1053.prj},{NB=DALZC8-P18-B14-G16},{CODE=DALZC},{MTA=SUS440C},{SUR=-},{HRD=cui huo50~55HRC},{NO=8},{P=18.00},{PX=[18.00:25.00/0.01]},{B=14.0},{BX=[14.0:50.0/0.1]},{G=16},{GX=[16:$P./1)},{D1=9.0},{D2=14.0},{H=9},{M=M8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H
[mm]
C
C0.5以下
ⁿ/ₐ
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
DALZ3-P11-B10-G9
DALZ
S45C
-
淬火硬度45~50HRC
3
3.5
6.5
4
0.3
M3
DALZ4-P12-B10-G10
DALZ
S45C
-
淬火硬度45~50HRC
4
4.5
8.0
5
0.3
M4
DALZ5-P14-B10-G12
DALZ
S45C
-
淬火硬度45~50HRC
5
5.5
9.5
6
0.3
M5
DALZ6-P15-B12-G13
DALZ
S45C
-
淬火硬度45~50HRC
6
6.5
11.0
7
0.5
M6
DALZ8-P18-B14-G16
DALZ
S45C
-
淬火硬度45~50HRC
8
9.0
14.0
9
0.5
M8
DALZB3-P11-B10-G9
DALZB
45(S45C)
发黑
淬火硬度45~50HRC
3
3.5
6.5
4
0.3
M3
DALZB4-P12-B10-G10
DALZB
45(S45C)
发黑
淬火硬度45~50HRC
4
4.5
8.0
5
0.3
M4
DALZB5-P14-B10-G12
DALZB
45(S45C)
发黑
淬火硬度45~50HRC
5
5.5
9.5
6
0.3
M5
DALZB6-P15-B12-G13
DALZB
45(S45C)
发黑
淬火硬度45~50HRC
6
6.5
11.0
7
0.5
M6
DALZB8-P18-B14-G16
DALZB
45(S45C)
发黑
淬火硬度45~50HRC
8
9.0
14.0
9
0.5
M8
DALZC3-P11-B10-G9
DALZC
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
3
3.5
6.5
4
0.3
M3
DALZC4-P12-B10-G10
DALZC
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
4
4.5
8.0
5
0.3
M4
DALZC5-P14-B10-G12
DALZC
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
5
5.5
9.5
6
0.3
M5
DALZC6-P15-B12-G13
DALZC
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
6
6.5
11.0
7
0.5
M6
DALZC8-P18-B14-G16
DALZC
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
8
9.0
14.0
9
0.5
M8
DALZS3-P11-B10-G9
DALZS
SUS304
-
-
3
3.5
6.5
4
0.3
M3
DALZS4-P12-B10-G10
DALZS
SUS304
-
-
4
4.5
8.0
5
0.3
M4
DALZS5-P14-B10-G12
DALZS
SUS304
-
-
5
5.5
9.5
6
0.3
M5
DALZS6-P15-B12-G13
DALZS
SUS304
-
-
6
6.5
11.0
7
0.5
M6
DALZS8-P18-B14-G16
DALZS
SUS304
-
-
8
9.0
14.0
9
0.5
M8
DABWCRL3-P11-B10-G9
DABWCRL
S45C
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5µm
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
3
3.5
6.5
4
0.3
M3
DABWCRL4-P12-B10-G10
DABWCRL
S45C
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5µm
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
4
4.5
8.0
5
0.3
M4
DABWCRL5-P14-B10-G12
DABWCRL
S45C
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5µm
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
5
5.5
9.5
6
0.3
M5
DABWCRL6-P15-B12-G13
DABWCRL
S45C
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5µm
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
6
6.5
11.0
7
0.5
M6
DABWCRL8-P18-B14-G16
DABWCRL
S45C
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5µm
淬火硬度43~48HRC,镀层硬度850HV~
8
9.0
14.0
9
0.5
M8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表