您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAANAR,DATANAR,DANARA,DAATAR,DATATAR,DATARA - 夹具用定位销-普通级-带肩导入部加长型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1129.prj},{NB=DANARA16-P13-B30-L10},{CODE=DANARA},{TYPE=wai},{MAT=SCM435},{HRD=35~40HRC(biao750HV~)},{SUR=du ying ge},{D=16},{DX=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13.0},{PX=[13:18.0/0.1]},{B=30},{BX1=[30:50/1]},{L=10},{LX=10,12,15,18,20},{LL=18},{L1=0},{LL1=0},{H=19},{DD=0},{R=4.0},{M=M8},{ZJGMK=},{ZJGKD=},{ZJGSC=},{ZJGMC=},{MC=16},{ZJGRTC=},{RTC=0},{ZJGRC=},{RC=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dh7公差
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
[mm]
L1
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
M
适用止动螺丝
ⁿ/ₐ
SC
[mm]
DAANAR6-P5-B20-L5
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
0/-0.012
6
0
0
9
0
1.0
M5
0
DAANAR8-P5-B20-L5
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
0/-0.015
10
0
0
11
0
1.5
M5
0
DAANAR10-P4.5-B20-L5
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
0/-0.015
12
0
0
13
0
2.0
M6
0
DAANAR10T-P4.5-B20-L5
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
0/-0.015
18
0
0
13
0
2.0
M6
0
DAANAR12-P9-B30-L8
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
0/-0.018
15
0
0
15
0
3.0
M8
0
DAANAR16-P13-B30-L10
DAANAR
带肩型·外螺纹型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
0/-0.018
18
0
0
19
0
4.0
M8
0
DATANAR6-P5-B20-L5
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
0/-0.012
6
0
0
9
0
1.0
M5
0
DATANAR8-P5-B20-L5
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
8
0/-0.015
10
0
0
11
0
1.5
M5
0
DATANAR10-P4.5-B20-L5
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10
0/-0.015
12
0
0
13
0
2.0
M6
0
DATANAR10T-P4.5-B20-L5
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
10T
0/-0.015
18
0
0
13
0
2.0
M6
0
DATANAR12-P9-B30-L8
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
12
0/-0.018
15
0
0
15
0
3.0
M8
0
DATANAR16-P13-B30-L10
DATANAR
带肩型·外螺纹型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
16
0/-0.018
18
0
0
19
0
4.0
M8
0
DANARA6-P5-B20-L5
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
6
0/-0.012
6
0
0
9
0
1.0
M5
0
DANARA8-P5-B20-L5
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
8
0/-0.015
10
0
0
11
0
1.5
M5
0
DANARA10-P4.5-B20-L5
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
10
0/-0.015
12
0
0
13
0
2.0
M6
0
DANARA10T-P4.5-B20-L5
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
10T
0/-0.015
18
0
0
13
0
2.0
M6
0
DANARA12-P9-B30-L8
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
12
0/-0.018
15
0
0
15
0
3.0
M8
0
DANARA16-P13-B30-L10
DANARA
带肩型·外螺纹型
SCM435
35~40HRC(表面750HV~)
镀硬铬
16
0/-0.018
18
0
0
19
0
4.0
M8
0
DAATAR6-P5-B20
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
0/-0.012
0
8
8
9
4
1.0
M5
0
DAATAR8-P5-B20
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
0/-0.015
0
8
8
11
5
1.5
M5
0
DAATAR10-P4.5-B20
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
0/-0.015
0
10
8
13
7
2.0
M6
0
DAATAR10T-P4.5-B20
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
0/-0.015
0
5
8
13
7
2.0
M6
0
DAATAR12-P9-B30
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
0/-0.018
0
12
10
15
9
3.0
M8
0
DAATAR16-P13-B30
DAATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
0/-0.018
0
12
10
19
13
4.0
M8
0
DATATAR6-P5-B20
DATATAR
带肩型·止动螺丝型
SCM415或SCM420
渗碳淬火55HRC~(深度0.7~0.8)螺纹部防...
-
6
0/-0.012
0
8
8
9
4
1.0
M5
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
02050 - 固定脚,带外螺纹
norelem
30.04.2024
YLY01_18 - 定位导销 标准型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YFF01_25 - 大头球面定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EH 22630. - Locating and Seating Pins DIN 6321 / Locating Pins, cylindric, ...
Halder
22.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表