D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB - 夹具用定位销 普通级 微圆弧角R型 -前端形状选择- 肩型- 外螺纹型-有表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/d_ranaa.prj},{NB=D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E3},{SHP=A},{TSS=A},{D=8},{P=3.7},{B=5},{L=5},{A=30},{E=3},{LL=10},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R1
r1
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
D-RANAA6-P3.7-B5-L5-A30-E...
D-RANAA6-P3.7-B5-L5-A30-E...
6
9
0.0
0
0.000
10.0
0
D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E...
D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E...
8
11
0.0
0
0.000
10.0
0
D-RANAA10-P4.5-B5-L10-A30...
D-RANAA10-P4.5-B5-L10-A30...
10
13
0.0
0
0.000
10.0
0
D-RANAA12-P9.0-B5-L10-A30...
D-RANAA12-P9.0-B5-L10-A30...
12
15
0.0
0
0.000
10.0
0
D-RANAA16-P13.0-B5-L12-A3...
D-RANAA16-P13.0-B5-L12-A3...
16
19
0.0
0
0.000
10.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表