目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CT22T,CT24T,CT25T,CT23T,CT26T - 法蘭 體型無油襯套 銅合金標準法蘭內徑F7型 內徑G6型
PRiCi FA
直線運動部品
無油襯套及組件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a16/ct22t.prj},{NB=CT22T6-15},{LV1=Inner diameter F7 type},{LV2=Round flange type},{MAT=Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{MAT2=High-strength brass alloy inlay solid lubricant},{ATT=2,3,4},{CODE=CT22T},{MYCODE=M_MPTZ},{VAR15=6},{AV151=6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40,50},{VAR20=15},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.75,0.68,0.44,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
F7
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
h7
[mm]
FIX08
Ha
[mm]
FIX10
T
[mm]
FIX12
t
[mm]
FIX14
d1
[mm]
FIX16
d2
[mm]
FIX18
P.C.D.
[mm]
FIX20
W
[mm]
FIX22
F
[mm]
FIX24
A
[mm]
FIX26
短頭內六角螺栓
ⁿ/ₐ
CT22T6-15
CT22T6-15
內徑F7型
圓形法蘭
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT22T
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.3
3.5
6.0
17
20
0
17
M3-10*2
CT24T6-15
CT24T6-15
內徑F7型
方形法蘭型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT24T
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.3
3.5
6.0
17
20
0
17
M3-10*2
CT25T6-15
CT25T6-15
內徑F7型
側切法蘭型
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CT25T
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.3
3.5
6.0
17
20
0
17
M3-10*2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表