Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
CRC 32603-AA - CRC®高压合成润滑脂,NSF H1
MÄDLER
驱动元件
化学产品
CRC产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/crc_industries/crc_hochdruckfett.prj},{NB=14070255},{ARTNR=14070255},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=CRC® Hochdruck-Synthesefett für die Lebensmitteltechnik},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=500},{EG=Extreme Lube-Spray ist ein HochdruckSynthesefett für den Einsatz im direkten lebensmittelverarbeitenden Bereich.},{GEW=412},{CTN=34039900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
SP
喷雾剂
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
IH
内容
[ml]
EG
财产
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14070255
14070255
Multimaterialprodukt
用于食品加工技术的CRC®高压合成润滑脂
危险! 请遵守安全数据表!
500
Extreme Lube-Spray是一种高压合成...
412
34039900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表