CGL01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgl01.prj},{NB=CGL01-D63},{CODE=CGL01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Dark green paint},{BRA=-},{MAT2=Nylon Black},{BEA1=you},{BEA2=si ball},{D=63},{H=96.0},{TT=4},{F=50},{A=107},{B=82},{C=85},{E=60},{C1=80},{DD=11.0},{R=58.0},{P=550},{WEI=1.09},{PPATH=cgl01/assem/cgl01_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT2
轮材
ⁿ/ₐ
BEA1
轴承 回转部
ⁿ/ₐ
BEA2
轴承 轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
P
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
CGL01-D50
CGL01
平底活动型
Q235A
墨绿漆
-
尼龙(黑色)
有
四滚珠
50
84.0
5
50
107
82
85
60
80
11.0
51.0
400
1.05
CGL01-D63
CGL01
平底活动型
Q235A
墨绿漆
-
尼龙(黑色)
有
四滚珠
63
96.0
4
50
107
82
85
60
80
11.0
58.0
550
1.09
CGL01-D75
CGL01
平底活动型
Q235A
墨绿漆
-
尼龙(黑色)
有
四滚珠
75
108.0
4
50
107
82
85
60
80
11.0
64.0
600
1.16
CGL01-D100
CGL01
平底活动型
Q235A
墨绿漆
-
尼龙(黑色)
有
四滚珠
100
133.5
4
50
107
82
85
60
80
11.0
85.5
800
1.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表