您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CECBW,CECSBW - 链轮惰轮-JIS A系
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao970_asmtab.prj},{NB=CECBW60-30},{CODE=CECBW},{MAI=S45C},{MAI1=gang},{SUR=fa hei},{NO=60},{NT=30},{PPATH=lianlunliantiao970/lianlunliantiao970_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAI
主体材质
ⁿ/ₐ
MAI1
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DP
Dp
[mm]
DO
Do
[mm]
DH
Dh
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
NOB
零件号
ⁿ/ₐ
CR
Cr(动额定负载)
[KN]
D1
[mm]
B
b
[mm]
CECBW35-10
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
10
10
30.82
34
13
24.5
20
4.3
6700ZZ
0.85
15
4
CECBW35-12
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
12
12
36.80
41
18
30.5
20
4.3
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW35-13
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
13
12
39.80
44
18
32.0
20
4.3
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW35-14
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
14
12
42.81
47
21
32.0
20
4.3
6901ZZ
2.89
24
6
CECBW35-15
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
15
12
45.81
51
24
35.0
20
4.3
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW35-16
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
16
12
48.82
54
24
37.0
20
4.3
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW35-18
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
18
15
54.85
60
28
44.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-20
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
20
15
60.89
66
28
50.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-21
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
21
15
63.91
69
28
53.0
20
4.3
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW35-25
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
25
20
76.00
81
34
53.0
22
4.3
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW35-32
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
35
32
20
97.18
102
34
53.0
22
4.3
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-10
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
10
12
41.10
46
18
32.0
22
7.2
6801ZZ
1.92
21
5
CECBW40-11
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
11
12
45.08
51
21
36.0
22
7.2
6901ZZ
2.89
24
6
CECBW40-12
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
12
12
49.07
55
24
40.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-13
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
13
12
53.07
59
24
37.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-14
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
14
12
57.07
63
24
42.0
22
7.2
6001ZZ
5.10
28
8
CECBW40-15
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
15
15
61.08
67
28
46.0
22
7.2
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW40-16
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
16
15
65.10
71
28
50.0
22
7.2
6002ZZ
5.60
32
9
CECBW40-17
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
17
20
69.12
76
34
54.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-18
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
18
20
73.14
80
34
57.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-19
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
19
20
77.16
84
34
62.0
22
7.2
6904ZZ
6.40
37
9
CECBW40-20
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
20
25
81.18
88
36
67.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-24
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
24
25
97.30
104
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-25
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
25
25
101.33
108
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
CECBW40-26
CECBW
S45C(齿顶高频淬火)
钢
发黑
40
26
25
105.36
112
36
63.0
25
7.2
6905ZZ
7.05
42
9
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CE50B,CEB50B,CES50B - 链条-50B系列-10A
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CE60B,CEB60B,CES60B - 链轮-60B系列-12A
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Sprockets system BEA 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
RS40 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
22.02.2024
Sprockets for taper bush simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex sprockets with hardened teeth 12B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
12A-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
SUSFBN40B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
MAE-KRK-ISO083-KST - KRK链轮,聚缩醛材质,一侧有轮毂,注塑成型,ISO 083,间距1/2 x 3/16"
MÄDLER
26.04.2024
40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
22265 - 轮盘,单排 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
norelem
30.04.2024
DRC, DRCS - 惰链轮 - 单轴承型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表